Vector 1350

Associe la simplicité d'un système à courroie à l'efficacité de la technologie tout électrique.

AVANTAGES :

  • Simple d'utilisation
  • Entretien facile
  • Léger

Un poids faible et une facilité d'utilisation pour les livraisons longue distance nationales et internationales

MISSION

Votre mission requiert que vous mainteniez une température constante sur une longue distance, avec une charge utile maximale et un minimum de temps d'arrêt ?

SOLUTION

Le groupe Vector 1350 associe la simplicité de la technologie présente dans les systèmes à courroie à l'efficacité d'une technologie électrique brevetée. Conçu pour effectuer des transports longue distance sans effort grâce à une puissance optimisée de 12 700 watts, le groupe Vector 1350 est également disponible en version secteur.

TECHNOLOGIE

Le moteur entraîne un compresseur et une génératrice pour alimenter le système de ventilation. Les ventilateurs électriques réduisent le nombre de courroies, ce qui améliore considérablement la fiabilité, et l'optimisation de la puissance permet l'utilisation d'un moteur 1,1 litre de cylindrée réduite, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies de carburant.

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C 13 112 W
Puissance sur alimentation moteur -20 °C 8 304 W
Puissance sur secteur électrique 0 °C 7 998 W
Puissance sur secteur électrique -20 °C 6 914 W
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C 9 300 W
Secteur 18 °C/-18 °C 5 100 W

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime en entrainement route à 1750 Tr/min)

(AMCA 21085) m3/hr 5 433

Poids
(Batterie incluse)

R (version Route) 630 kg
S (version Route et Secteur) 630 kg
T (Faible nuisance sonore) 690 kg

Moteur

Modèle CT 3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1500 h

Compressor

Modèle 05 K4
Cylindrée 400 cm3
Intervalle de maintenance 4

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50
Puissance nominale 5,5 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 5,1 kg

Pression acoustique (à haut régime)

Standard 76 dBA
Version (Faible nuisance sonore) 73 dBA

Puissance acoustique Lwa

R (version Route) 102 db
S (version Route et Secteur) 102 db
T (Faible nuisance sonore) 100 db

Groupe Frigorifique

Dimensions (D x W x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ouverture de la caisse L 1700 x H 1170 mm

Un poids faible et une facilité d'utilisation pour les livraisons longue distance nationales et internationales

MISSION

Votre mission requiert que vous mainteniez une température constante sur une longue distance, avec une charge utile maximale et un minimum de temps d'arrêt ?

SOLUTION

Le groupe Vector 1350 associe la simplicité de la technologie présente dans les systèmes à courroie à l'efficacité d'une technologie électrique brevetée. Conçu pour effectuer des transports longue distance sans effort grâce à une puissance optimisée de 12 700 watts, le groupe Vector 1350 est également disponible en version secteur.

TECHNOLOGIE

Le moteur entraîne un compresseur et une génératrice pour alimenter le système de ventilation. Les ventilateurs électriques réduisent le nombre de courroies, ce qui améliore considérablement la fiabilité, et l'optimisation de la puissance permet l'utilisation d'un moteur 1,1 litre de cylindrée réduite, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies de carburant.

Puissance frigorifique
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

Puissance sur alimentation moteur 0 °C 13 112 W
Puissance sur alimentation moteur -20 °C 8 304 W
Puissance sur secteur électrique 0 °C 7 998 W
Puissance sur secteur électrique -20 °C 6 914 W
Diesel haut régime 18 °C/-18 °C 9 300 W
Secteur 18 °C/-18 °C 5 100 W

Débit d'air
(Fonctionnement du moteur à haut régime en entrainement route à 1750 Tr/min)

(AMCA 21085) m3/hr 5 433

Poids
(Batterie incluse)

R (version Route) 630 kg
S (version Route et Secteur) 630 kg
T (Faible nuisance sonore) 690 kg

Moteur

Modèle CT 3-69TV
Cylindrée 1123 cm3
Nbre de cylindres 3
Intervalle de maintenance 1500 h

Compressor

Modèle 05 K4
Cylindrée 400 cm3
Intervalle de maintenance 4

Moteur secteur électrique

Tension / Phase / Fréquence 400/3/50
Puissance nominale 5,5 kW

Fluide frigorigène

Type R-404A
Charge 5,1 kg

Pression acoustique (à haut régime)

Standard 76 dBA
Version (Faible nuisance sonore) 73 dBA

Puissance acoustique Lwa

R (version Route) 102 db
S (version Route et Secteur) 102 db
T (Faible nuisance sonore) 100 db

Groupe Frigorifique

Dimensions (D x W x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ouverture de la caisse L 1700 x H 1170 mm
Vidéo VECTOR® ECOOL™
TECHNOLOGIE E-DRIVE
Regardez la vidéo sur le Vector® HE 19