Supra® 1250 MT CNG City

Le groupe Supra® alimenté au gaz naturel comprimé destiné aux camions porteurs

L’unité Supra® fonctionnant au GNC est une solution durable et efficace capable d’accompagner nos clients opérant en zone urbaine.

AVANTAGES

  • Carburant = Gaz naturel ou biogaz*
  • Réduction des niveaux sonores – PIEK certifié (-60Db(A))
  • 1 seul point de remplissage
  • Même carburant pour le camion et le groupe
  • Respect à 100% de la chaîne du froid
  • Autonomie totale
piek-certified-logo

Lorsque haute technologie et durabilité s’accordent avec facilité d’utilisation.

Conçue pour utiliser une seule source de carburant à la fois pour le moteur d’un camion alimenté au GNC et le groupe frigorifique, l’unité Supra® GNC offre un seul point de remplissage pour ces deux composants, ce qui permet d’accroître la productivité de l’opérateur. Dotée d’un réservoir indépendant pour le groupe frigorifique, elle affiche une autonomie totale, en maintenant l’intégrité de la chaîne du froid, et ce, même lorsque le camion est au ralenti ou à l’arrêt.

AVANTAGES

  • Jusqu’à 95 % de réduction des émissions de particules
  • Jusqu’à 70 % de réduction des émissions d’oxyde d’azote
  • Jusqu’à 20 % de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2)*
  • Réduction des emissions sonore, des vibrations, des odeurs et fumées
  • Carburant = Gaz naturel ou biogaz*
  • PIEK certifié (-60Db(A))
  • Même carburant pour le camion et le groupe
  • 1 seul point de remplissage
  • Autonomie totale
  • Respect à 100% de la chaîne du froid

* Possibilité d’utiliser du biogaz à base de déchets organiques.

Puissance frigorifique 
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel haut régime -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel haut régime -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel bas régime 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel bas régime -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel bas régime -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Secteur - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Secteur - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Secteur - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Puissance de chauffage

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Secteur 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Débit d'air 

(Fonctionnement du moteur à haut régime)

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Conforme à l'ATP

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Poids 

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensions

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Hauteur 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Largeur 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Profondeur 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Recommandation de taille des caisses

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Pression acoustique

Pression acoustique - Power Lwa 92 dB
Diesel haut régime 63.8
Diesel bas régime 58.4
Secteur - 400V/3/50 Hz 58.6

Composants

Cylindrée 1123 cc
Nbre de cylindres 3
Tension / Phase / Fréquence 400V/3/50Hz
Puissance 9kW
Techno Réciprocité
Modèle 05G
Commandes Easycold

Charge de fluide frigorigène

Type R452A
Charge 7.8

Lorsque haute technologie et durabilité s’accordent avec facilité d’utilisation.

Conçue pour utiliser une seule source de carburant à la fois pour le moteur d’un camion alimenté au GNC et le groupe frigorifique, l’unité Supra® GNC offre un seul point de remplissage pour ces deux composants, ce qui permet d’accroître la productivité de l’opérateur. Dotée d’un réservoir indépendant pour le groupe frigorifique, elle affiche une autonomie totale, en maintenant l’intégrité de la chaîne du froid, et ce, même lorsque le camion est au ralenti ou à l’arrêt.

AVANTAGES

  • Jusqu’à 95 % de réduction des émissions de particules
  • Jusqu’à 70 % de réduction des émissions d’oxyde d’azote
  • Jusqu’à 20 % de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2)*
  • Réduction des emissions sonore, des vibrations, des odeurs et fumées
  • Carburant = Gaz naturel ou biogaz*
  • PIEK certifié (-60Db(A))
  • Même carburant pour le camion et le groupe
  • 1 seul point de remplissage
  • Autonomie totale
  • Respect à 100% de la chaîne du froid

* Possibilité d’utiliser du biogaz à base de déchets organiques.

Puissance frigorifique 
(Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C)

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel haut régime -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel haut régime -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel bas régime 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel bas régime -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel bas régime -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Secteur - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Secteur - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Secteur - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Puissance de chauffage

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel haut régime 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Secteur 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Débit d'air 

(Fonctionnement du moteur à haut régime)

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Conforme à l'ATP

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Poids 

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensions

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Hauteur 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Largeur 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Profondeur 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Recommandation de taille des caisses

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Pression acoustique

Pression acoustique - Power Lwa 92 dB
Diesel haut régime 63.8
Diesel bas régime 58.4
Secteur - 400V/3/50 Hz 58.6

Composants

Cylindrée 1123 cc
Nbre de cylindres 3
Tension / Phase / Fréquence 400V/3/50Hz
Puissance 9kW
Techno Réciprocité
Modèle 05G
Commandes Easycold

Charge de fluide frigorigène

Type R452A
Charge 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video