Groupe frigorifique Vector® HE 19 pour semi-remorques
La précision mérite la plus haute efficacité
Vector HE 19: Haute efficacité pour la chaîne de froid
Conçue pour l'avenir du transport frigorifique, la gamme Vector HE est une référence en matière d'efficacité énergétique, de performances et de responsabilité environnementale.
Système de remorque à température contrôlée haut de gamme, le Vector HE 19 associe la technologie électrique E-Drive éprouvée à de nouvelles fonctionnalités qui optimisent les performances et l'efficacité.
Poids optimisé
seulement 805 kg
Chauffage constant
jusqu'à 8,000 W
Quiet operation
pression acoustique jusqu'à 63 dB(A)
Grande capacité
Sur moteur :
0°C/30°C : 18 100 W
-20°C/30°C : 9 750 W
Solutions Durables
Chez Carrier Transicold, nos ingénieurs continuent de repousser les limites de l’innovation — en proposant des solutions durables et économiques qui vous permettent de rester en avance sur l’évolution des réglementations environnementales. Nos dernières avancées, notamment la compatibilité avec les biocarburants et le réfrigérant de nouvelle génération, sont conçues pour vous aider à réduire votre impact environnemental tout en investissant dans la performance à long terme.
Biocarburant
Déjà compatible avec le HVO, le Vector HE 19 est désormais disponible dans une version compatible avec le biocarburant B100.
Réfrigérant à faible PRG
Carrier a soigneusement sélectionné un nouveau réfrigérant à faible potentiel de réchauffement global (PRG) pour les unités dotées d’un design de réfrigération dédié.
Architecture optimisée
Efficacité thermique améliorée
Dans les climats chauds grâce à une grande surface de condenseur, des ventilateurs puissants et un flux d’air vertical.
Conçu pour la disponibilité
La technologie E-Drive réduit les interruptions de service, et le moteur à vitesses multiples offre une efficacité optimale.
Polyvalence de la source d’alimentation
E-Drive permet au Vector HE 19 de fonctionner via Eco-Drive, batterie ou connexion au réseau.
Flexibilité multi-températures
Avec 12 configurations standard disponibles — et des configurations personnalisées sur demande.
Certification de qualité pharmaceutique
Rendue possible grâce à une stabilité et une distribution supérieures de la température.
Meilleure homogénéité de température
Grâce à un flux d’air amélioré, permis par un ventilateur plus efficace et un conduit d’évaporateur repensé.
Découvrez la gamme complète de Vector HE 19
Vector HE 19
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
Puissance frigorifique nette du système, dans les conditions de l'A.T.P. à une température ambiante de 30 °C
| Puissance sur alimentation moteur 0 °C | 17650 W |
| Puissance sur alimentation moteur -20 °C | 9800 W |
| Puissance sur secteur électrique 0 °C | 14880 W |
| Puissance sur secteur électrique -20 °C | 8690 W |
| Puissance de chauffage | |
| Diesel haut régime 18 °C/-18 °C | 9000 W |
| Secteur 18 °C/-18 °C | 9000 W |
| Débit d'air | |
| Fonctionnement du moteur à haut régime | |
| (AMCA 21085) m3/h | 5545 m3/hr |
| Poids | |
| Batterie incluse | 800 kg |
| Version S | Pas disponible |
| Moteur | |
| Nbre de cylindres - cm3 | 4 - 2200 cm3 |
| Modèle | |
| Intervalle de vidange huile moteur | 3000 hrs |
| Compresseur | |
| Modèle | ZF22 economized |
| Cylindrée | 144 |
| Nbre de cylindres | Scroll |
| Moteur secteur électrique | |
| Tension / Phase / Fréquence | 460 VAC - 3 Phases |
| Puissance nominale | 20,7 KVA |
| Fluide frigorigène | |
| Type | R452A |
| Charge | 5.5 |
| Pression acoustique | |
| Haut régime | TBC |
| Bas régime | TBC |
| Secteur | TBC |
| Générique (longueur de l'unité, réfrigérant,…) | |
| Dimensions | 90 m3 |
Vector HE 19 City
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
| Puissance diesel très haut régime 0°C/+30°C | 17 710 W* |
| Puissance diesel très haut régime -20°C/+30°C | 9 870 W* |
| Puissance diesel haut régime 0°C/+30°C | 16 140 W |
| Puissance diesel haut régime -20°C/+30°C | 8 720 W |
| Puissance diesel bas régime 0°C/+30°C | 13 310 W |
| Puissance diesel bas régime -20°C/+30°C | 7 160 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13 330 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 030 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 9 200 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Débit d'air
| Diesel | 5 550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1013 |
Poids
| 860 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2 227 x 2 050 x 430 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 98 dB |
| Haut régime | 66 dB |
| Bas régime | 60 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Conforme à Piek <60 dBo | Oui |
Composants
| Moteur – Déplacement | 2230 cc |
| Moteur – Cylindrée | 4 |
| Compresseur – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 5.5 kg |
*Les capacités indiquées sur « Très haut régime » proviennent du certificat ATP M963
Vector HE 19 E City
Spécifications
Type de température : Mono-température
Puissance Frigorifique
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 13 330 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 020 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Débit d'air
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1013 |
Poids
| 541 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2 227 x 2 050 x 430 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 86 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 5.5 kg |
Vector HE 19 Silent
Spécifications
Type de température : Mono-température
Cooling Capacity
| Puissance diesel très haut régime 0°C/+30°C | 17 650 W* |
| Puissance diesel très haut régime -20°C/+30°C | 9 800 W* |
| Puissance diesel haut régime 0°C/+30°C | 16 980 W |
| Puissance diesel haut régime -20°C/+30°C | 9 190 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 14 880 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 700 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 9 200 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W |
Débit d'air
| Diesel | 5 550 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M963 Corr1 |
Poids
| 840 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2 227 x 2 050 x 430 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 98 dB |
| Haut régime | 66 dB |
| Bas régime | 61 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 2200 cc |
| Moteur – Cylindrée | 4 |
| Compresseur – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 5.5 kg |
Vector HE 19 MT
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Puissance diesel haut régime 0°C/+30°C | 17 770 W | 16 830 W | 7 870 W | 10 740 W | 13 100 W | 11 260 W | 15 760 W |
| Puissance diesel haut régime -20°C/+30°C | 9 230 W | 9 270 W | 5 250 W | 6 700 W | 7 660 W | 6 460 W | 8 880 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16 330 W | 14 890 W | 7 380 W | 10 060 W | 12 280 W | 10 470 W | 13 570 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 600 W | 8 290 W | 4 870 W | 6 260 W | 7 280 W | 6 400 W | 8 030 W |
Puissance Frigorifique 2 Comp.
| Puissance diesel haut régime 0°C/30°C | 12 860 W | 6 010 W | 8 210 W | 10 010 W | 8 600 W | 11 970 W | |
| Puissance diesel haut régime -20°C/30°C | 7 080 W | 4 010 W | 5 120 W | 5 850 W | 4 930 W | 6 780 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11 870 W | 5 880 W | 8 020 W | 9 790 W | 8 340 W | 10 820 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6 610 W | 3 880 W | 4 990 W | 5 800 W | 5 100 W | 6 390 W |
Puissance Frigorifique 3 Comp.
| Puissance diesel haut régime 0°C/30°C | 10 180 W | 4 760 W | 6 500 W | 7 930 W | 6 810 W | 9 480 W | |
| Puissance diesel haut régime -20°C/30°C | 5 610 W | 3 180 W | 4 050 W | 4 630 W | 3 910 W | 5 370 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9 830 W | 4 870 W | 6 640 W | 8 110 W | 6 910 W | 8 960 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5 470 W | 3 210 W | 4 130 W | 4 800 W | 4 220 W | 5 300 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 9 200 W | 9 000 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Débit d'air
| Diesel | –– | 5 550 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | –– | 4 350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Conforme à l'ATP
| 3426 MT - Rev. 1 |
Poids
| 815 kg | integrated | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2227 x 2 050 x 430 mm | integrated | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1 044 x 752 mm | 167 x 2 150 x 944 mm | 167 x 1 044 x 944 mm | 167 x 2 150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 100 dB |
| Haut régime | 69 dB |
| Bas régime | 63 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 2200 cc |
| Moteur – Cylindrée | 4 |
| Compresseur – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT City
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Puissance diesel haut régime 0°C/+30°C | 16 070 W | 16 070 W | 7 840 W | 10 880 W | 13 460 W | 11 000 W | 14 710 W |
| Puissance diesel haut régime -20°C/+30°C | 8 400 W | 8 720 W | 5 110 W | 6 410 W | 7 580 W | 6 880 W | 8 250 W |
| Puissance diesel bas régime 0°C/+30°C | 14 030 W | 13 310 W | 6 860 W | 9 450 W | 11 760 W | 9 570 W | 12 310 W |
| Puissance diesel bas régime -20°C/+30°C | 7 070 W | 7 090 W | 4 390 W | 5 870 W | 6 700 W | 5 930 W | 7 170 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16 160 W | 13 330 W | 7 150 W | 9 850 W | 12 830 W | 10 230 W | 13 470 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 140 W | 8 040 W | 4 840 W | 6 160 W | 7 330 W | 6 150 W | 7 700 W |
Puissance Frigorifique 2 Comp.
| Puissance diesel haut régime 0°C/30°C | 12 570 W | 6 130 W | 8 420 W | 10 400 W | 8 560 W | 11 420 W | |
| Puissance diesel haut régime -20°C/30°C | 6 790 W | 3 980 W | 5 020 W | 5 870 W | 5 360 W | 6 450 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10 760 W | 5 770 W | 7 950 W | 10 330 W | 8 270 W | 10 890 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6 480 W | 3 910 W | 4 990 W | 5 950 W | 4 940 W | 6 260 W |
Puissance Frigorifique 3 Comp.
| Puissance diesel haut régime 0°C/30°C | 9 600 W | 4 680 W | 6 430 W | 7 950 W | 6 540 W | 8 720 W | |
| Puissance diesel haut régime -20°C/30°C | 5 190 W | 3 040 W | 3 830 W | 4 480 W | 4 100 W | 4 920 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8 650 W | 4 640 W | 6 390 W | 7 950 W | 6 540 W | 8 720 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5 210 W | 3 140 W | 4 020 W | 4 780 W | 3 970 W | 5 040 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 9 200 W | 9 200 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Débit d'air
| Diesel | 5 550 m3/hr | 5 550 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr | 4 350 m3/hr | –– | –– | –– | –– | –– |
Conforme à l'ATP
| M1012 Add2 |
Poids
| 870 kg | intégré | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2 227 x 2 050 x 430 mm | intégré | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1 044 x 752 mm | 167 x 2 150 x 944 mm | 167 x 1 044 x 944 mm | 167 x 2 150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 98 dB |
| Haut régime | 66 dB |
| Bas régime | 60 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 58 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Moteur – Déplacement | 2200 cc |
| Moteur – Cylindrée | 4 |
| Compressor – Techno | Scroll economized |
| Compressor – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 7.3 kg |
Vector HE 19 E MT City
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16 160 W | 13 330 W | 7 150 W | 9 850 W | 12 830 W | 10 230 W | 13 470 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 140 W | 8 040 W | 4 840 W | 6 160 W | 7 330 W | 6 150 W | 7 700 W |
Puissance Frigorifique 2 Comp.
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 10 760 W | 5 770 W | 7 950 W | 10 330 W | 8 270 W | 10 890 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6 480 W | 3 910 W | 4 990 W | 5 950 W | 4 940 W | 6 260 W |
Puissance Frigorifique 3 Comp.
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 8 650 W | 4 640 W | 6 390 W | 7 950 W | 6 540 W | 8 720 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5 210 W | 3 140 W | 4 020 W | 4 780 W | 3 970 W | 5 040 W |
Puissance de chauffage
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 96 00 W |
Débit d'air
| 400V/3/50 Hz | 4 350 m3/hr | 4 350 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1012 Add1 |
Poids
| 561 kg | intégré | 23 kg | 34 kg | 60 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2 227 x 2 050 x 430 mm | intégré | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1 044 x 752 mm | 167 x 2 150 x 944 mm | 167 x 1 044 x 944 mm | 167 x 2 150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 90 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 90 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 86 dB |
| Conforme à Piek <60 dB | Oui |
Composants
| Compresseur – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 7.3 kg |
Vector HE 19 MT Silent
Spécifications
Type de température : Multi-température
Puissance Frigorifique
| Nominal | Principal | MHS 700 | MHS 1100 | MHS 2200 | MHD 1100 | MHD 2200 | |
| Puissance diesel haut régime 0°C/+30°C | 17 770 W | 16 830 W | 7 870 W | 10 740 W | 13 100 W | 11 260 W | 15 670 W |
| Puissance diesel haut régime -20°C/+30°C | 9 230 W | 9 270 W | 5 250 W | 6 700 W | 7 660 W | 6 460 W | 8 880 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16 330 W | 14 890 W | 7 380 W | 10 060 W | 12 280 W | 10 470 W | 13 570 W |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 8 600 W | 8 290 W | 4 870 W | 6 260 W | 7 280 W | 6 400 W | 8 030 W |
Puissance Frigorifique 2 Comp.
| Puissance diesel haut régime 0°C/30°C | 12 860 W | 6 010 W | 8 210 W | 10 010 W | 8 600 W | 11 970 W | |
| Puissance diesel haut régime -20°C/30°C | 7 080 W | 4 010 W | 5 120 W | 5 850 W | 4 930 W | 6 780 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 11 870 W | 5 880 W | 8 020 W | 9 790 W | 8 340 W | 10 820 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 6 610 W | 3 880 W | 4 990 W | 5 880 W | 5 100 W | 6 390 W |
Puissance Frigorifique 3 Comp.
| Puissance diesel haut régime 0°C/30°C | 10 180 W | 4 760 W | 6 500 W | 7 930 W | 6 810 W | 9 480 W | |
| Puissance diesel haut régime -20°C/30°C | 5 610 W | 3 180 W | 4 050 W | 4 630 W | 3 910 W | 5 370 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz 0°C/30°C | 9 830 W | 4 870 W | 6 640 W | 8 110 W | 6 910 W | 8 960 W | |
| Puissance sur secteur électrique – 400V/3/50 Hz -20°C/30°C | 5 470 W | 3 210 W | 4 130 W | 4 800 W | 4 220 W | 5 300 W |
Puissance de chauffage
| Diesel | 9 200 W | 9 000 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 4 500 W | 4 500 W | 3 300 W | 5 400 W | 9 600 W | 5 400 W | 9 600 W |
Débit d'air
| Diesel | 5 550 m3/hr | 5 550 m3/hr | 1 020 m3/hr | 1 910 m3/hr | 3 430 m3/hr | 2 220 m3/hr | 3 470 m3/hr |
| 400V/3/50 Hz | 4 500 m3/hr | 4 500 m3/hr | 3 300 m3/hr | 5 400 m3/hr | 9 600 m3/hr | 5 400 m3/hr | 9 600 m3/hr |
Conforme à l'ATP
| M1012 |
Poids
| 850 kg | integrated | 22 kg | 33 kg | 62 kg | 40 kg | 71 kg |
Dimensions
| H x L x P | 2 227 x 2 050 x 430 mm | integrated | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1 044 x 752 mm | 167 x 2 150 x 944 mm | 167 x 1 044 x 944 mm | 167 x 2 150 x 944 mm |
Recommandation de taille de boîte
| +0°C / +30°C | 95 m3 |
| +0°C / +40°C | 90 m3 |
| -20°C / +30°C | 95 m3 |
| -20°C / +40°C | 90 m3 |
Pression acoustique
| Puissance sonore (Lwa) | 98 dB |
| Haut régime | 66 dB |
| Bas régime | 61 dB |
| Secteur – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
Composants
| Moteur – Déplacement | 2200 cc |
| Moteur – Cylindrée | 4 |
| Compresseur – Techno | Scroll economized |
| Compresseur – Modèle | ZF22 |
| Controls | APX |
Fluide frigorigène
| Type | R452A |
| Charge | 7.3 kg |
Brochure Vector HE 19
|
||||
Brochure Vector eCool
|
||||
Guide de démarrage rapide Vector eCool
|
|||
Brochure Option IntelliSET de Carrier Transicold
|
||||