Carrier Transicold élargit la gamme Supra HE avec deux nouvelles unités multi-température

RUEIL-MALMAISON, France -

Carrier Transicold enrichit sa gamme d'unités de réfrigération pour camions Supra® Haute Efficacité (HE) avec le lancement des Supra HE 11 Multi-Température (MT) et HE 13 MT. Ces deux systèmes performants, compacts et économes en carburant, sont conçus pour être compatibles avec l'une des gammes d'évaporateurs les plus complètes du marché. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation (NYSE CARR), leader mondial des solutions intelligentes en matière de climat et d’énergie.

Disponibles en versions standard et silent , les unités Supra HE 11 MT et HE 13 MT répondent à une large gamme de besoins en transport réfrigéré. Le Supra HE 11 permet une configuration à double compartiment, tandis que le Supra HE 13 MT offre la flexibilité d'une configuration à deux ou trois compartiments. En fonction des dimensions de la caisse et des exigences spécifiques de l'application, les unités Supra HE 11 MT et HE 13 MT offrent deux niveaux de capacité de réfrigération distincts, le Supra HE 13 MT étant le plus puissant de la gamme. De plus, Carrier Transicold a augmenté la capacité de débit d'air des évaporateurs jusqu'à 32 % par rapport aux anciens évaporateurs de la gamme Supra, afin d'améliorer la circulation de l'air et de garantir des températures constantes à l'intérieur de la caisse.

Le Supra HE MT offre des performances améliorées avec une puissance de refroidissement accrue et une consommation de carburant réduite. Rigoureusement testé dans des conditions extrêmes allant de -30°C à 55°C, le système garantit un fonctionnement fiable dans tous les environnements.

Son design revisité, à la fois compact et léger, garantit une intégration dans divers types de carrosseries de véhicules, tout en conservant la capacité d'inclinaison de la cabine pour un accès facile et un entretien simplifié.

« Avec les unités Supra HE 11 MT et HE 13 MT, Carrier Transicold établit de nouveaux standards d'efficacité dans le transport réfrigéré multi-température », témoigne Jean-Michel Vadecard, Directeur Produit Truck Trailer International, Carrier Transicold. « Ces solutions offrent des performances de réfrigération optimisées, une consommation de carburant réduite, un design compact et des capacités de débit d'air améliorées pour s'adapter à toutes les configurations de camions sur le marché. »

Chaque unité de la gamme Supra HE est équipée d’un système télématique, assurant sa compatibilité avec la plateforme digitale Lynx Fleet de Carrier Transicold.

Pour plus d’informations concernant Carrier Transicold, ses produits et services, visitez le site www.carriertransicold.fr

À propos de Carrier Transicold

Carrier Transicold contribue à améliorer le transport et le contrôle de la température grâce à une gamme complète d'équipements et de services destinés au transport frigorifique et à la traçabilité de la chaîne du froid. Fort d'une expérience de plus de 50 ans, Carrier Transicold est l’un des leaders de son industrie, en mesure de fournir à ses clients partout dans le monde un ensemble de solutions technologiquement avancées et offrant une efficacité énergétique et une performance écologique optimisées, que ce soit en matière de conteneurs, de génératrices ou de systèmes de réfrigération pour véhicules poulie-moteur, camions porteurs et semi-remorques. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation, leader mondial des solutions intelligentes pour le climat et l’énergie, engagé à créer des innovations apportant confort, sécurité et durabilité au quotidien.  Pour plus d’informations, visitez le site www.carriertransicold.fr . Suivez Carrier sur X : @SmartColdChain  et sur LinkedIn :  Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration .