Syberia 11

Avec SYBERIA, optez pour un niveau sonore bas, de faibles coûts de fonctionnement et un poids réduit pour la distribution en camions

L’unité de réfrigération SYBERIA pour camions ne comporte pas de moteur diesel, car elle fonctionne grâce au moteur du camion. L’unité SYBERIA est entraînée électriquement par le module de puissance ECO-DRIVE. Cet ECO-DRIVE est, à son tour, alimenté hydrauliquement par le moteur du camion et fournit en permanence une tension de 400 V/50 Hz, quelle que soit la vitesse du moteur du véhicule. La capacité frigorifique totale est toujours disponible, à partir de la vitesse du ralenti.