Pulsor 600 MT

Frío constante a traves del día

BENEFICIOS

  • Revolución de la cadena de frio
  • Bajo costo de manejo
  • Asegura sustentabilidad
  • Alta capacidad en ralenti
  • Tecnología inigualable

Manteniendo un frio constante a través de su extensa agenda de entregas es un reto diario. Cuando escoge una unidad de refrigeración, necesita estar seguro que le ayudara a entregar los productos a sus clientes en perfecto estado, todo el tiempo.

NECESIDAD DE ALTA CAPACIDAD...

Paradas frecuentes, varias aperturas de puerta, tráfico, bienes en multi temperatura y productos sensibles – es difícil mantener la cadena de frío. Para mantener la temperatura correcta, su unidad de refrigeración necesita proporcionar un enfriamiento rápido y una alta capacidad en todo momento.

…AUN EN RALENTI

Las unidades de refrigeración convencionales dependen de la velocidad del motor y alcanzan una capacidad optima a 2400 RPM. Pero en entregas en ciudad, su camioneta opera 90% del tiempo en baja velocidad (debajo de 2400 RPM*) Esto compromete la capacidad de refrigeración y hace aún más difícil mantener la temperatura correcta para sus productos.
*Un ciclo de entrega estándar urbano
NUESTRA RESPUESTA: el rango revolucionario Pulsor. Beneficiándose de la tecnología E-Drive asociada a un inversor y un compresor variable hermético, Pulsor asegura un frio constante a lo largo del día.

BENEFICIOS

  • Revolución de la cadena de frio
  • Bajo costo de manejo
  • Asegura sustentabilidad
  • Alta capacidad en ralentí
  • Tecnología inigualable

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Capacidad Nominal (-20°C/30°C)  (W) 2 375 2 375 2 375
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) 3 930 3 390 2 725
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) 3 930 3 390 2 725
Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Capacidad Standby (W) 3 985 3 450 2 755
Capacidad Standby (W) 2 180 1 950 1 585

Capacidad de Calentamiento

Sistema de Calentamiento (W) 3 000 2 100 1 500
Standby (W) 3 000 2 100 1 500

Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1 490 1 015 695

Peso

Road and standby condenser 98 kg
Evaporador MCL1100 30 kg
Evaporador MCL850 22 kg
Evaporador MCS600 17 kg

Compresor

Modelo BS330/MS330
Desplazamiento 32,7 cm3
N° de cilindros

Electrical Stand by Motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50-60 Hz
Potencia Depending on configuration

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 2,1 kg

Sound Pressure

Alta velocidad 57dBA

Unidad

Dimensiones del condensador (D x W x H) 579 x 1289 x 353 mm

Ejemplo para la configuración multi-temperatura

carrier-pulsor-600-mt-mounting

Manteniendo un frio constante a través de su extensa agenda de entregas es un reto diario. Cuando escoge una unidad de refrigeración, necesita estar seguro que le ayudara a entregar los productos a sus clientes en perfecto estado, todo el tiempo.

NECESIDAD DE ALTA CAPACIDAD...

Paradas frecuentes, varias aperturas de puerta, tráfico, bienes en multi temperatura y productos sensibles – es difícil mantener la cadena de frío. Para mantener la temperatura correcta, su unidad de refrigeración necesita proporcionar un enfriamiento rápido y una alta capacidad en todo momento.

…AUN EN RALENTI

Las unidades de refrigeración convencionales dependen de la velocidad del motor y alcanzan una capacidad optima a 2400 RPM. Pero en entregas en ciudad, su camioneta opera 90% del tiempo en baja velocidad (debajo de 2400 RPM*) Esto compromete la capacidad de refrigeración y hace aún más difícil mantener la temperatura correcta para sus productos.
*Un ciclo de entrega estándar urbano
NUESTRA RESPUESTA: el rango revolucionario Pulsor. Beneficiándose de la tecnología E-Drive asociada a un inversor y un compresor variable hermético, Pulsor asegura un frio constante a lo largo del día.

BENEFICIOS

  • Revolución de la cadena de frio
  • Bajo costo de manejo
  • Asegura sustentabilidad
  • Alta capacidad en ralentí
  • Tecnología inigualable

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Capacidad Nominal (-20°C/30°C)  (W) 2 375 2 375 2 375
Capacidad en ruta a 2400 rpm 0°C (W) 3 930 3 390 2 725
Capacidad en ruta a 2400 rpm -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Capacidad en ruta a 1000 rpm 0°C (W) 3 930 3 390 2 725
Capacidad en ruta a 1000 rpm -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Capacidad Standby (W) 3 985 3 450 2 755
Capacidad Standby (W) 2 180 1 950 1 585

Capacidad de Calentamiento

Sistema de Calentamiento (W) 3 000 2 100 1 500
Standby (W) 3 000 2 100 1 500

Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1 490 1 015 695

Peso

Road and standby condenser 98 kg
Evaporador MCL1100 30 kg
Evaporador MCL850 22 kg
Evaporador MCS600 17 kg

Compresor

Modelo BS330/MS330
Desplazamiento 32,7 cm3
N° de cilindros

Electrical Stand by Motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50-60 Hz
Potencia Depending on configuration

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 2,1 kg

Sound Pressure

Alta velocidad 57dBA

Unidad

Dimensiones del condensador (D x W x H) 579 x 1289 x 353 mm

Ejemplo para la configuración multi-temperatura

carrier-pulsor-600-mt-mounting

TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE
Funciona bien con