Citifresh

Solución direct drive para vehículos de reparto medianos a grandes que transportan productos frescos

  • Aplicación para el transporte de frutas y verduras frescas, productos lácteos y de repostería.
  • Controles amigables para el conductor. Un control tipo DIN proporciona una interface básica simple en el tablero, de manera que es sencilla de operar.
  • Instalación fácil y rápida. Un impacto menor y un concepto simple de instalación permite una colocación rápida y sencilla.

Características y Beneficios:

  • Solución ideal para el transporte en vehículos medianos a grandes
  • Mayor flujo de aire (220m3/hr) permite su uso en contenedores más grandes
  • Diseñado para condiciones de ambientes cálidos (hasta los 50°C)
  • Controlador amigable al conductor montado en el tablero
  • Instalación fácil, poco mantenimiento y bajo costo de operación
  • Compresor más grande para una mayor eficiencia

Especificaciones de desempeño:

Capacidad de Enfriamiento
(Watt) Solo Ruta Only - +4°C / +30ºC
4500

Capacidad del Compresor (CC)
215

Refrigerante
R134a

Flujo de aire
2200m/h

Dimensiones del evaporador
1222 x 278 x 508mm

Dimensiones del condensador
1062 x 503 x 534mm

Peso del evaporador
32kg

Peso del condensador
42kg

Características y Beneficios:

  • Solución ideal para el transporte en vehículos medianos a grandes
  • Mayor flujo de aire (220m3/hr) permite su uso en contenedores más grandes
  • Diseñado para condiciones de ambientes cálidos (hasta los 50°C)
  • Controlador amigable al conductor montado en el tablero
  • Instalación fácil, poco mantenimiento y bajo costo de operación
  • Compresor más grande para una mayor eficiencia

Especificaciones de desempeño:

Capacidad de Enfriamiento
(Watt) Solo Ruta Only - +4°C / +30ºC
4500

Capacidad del Compresor (CC)
215

Refrigerante
R134a

Flujo de aire
2200m/h

Dimensiones del evaporador
1222 x 278 x 508mm

Dimensiones del condensador
1062 x 503 x 534mm

Peso del evaporador
32kg

Peso del condensador
42kg