X4™ 7500R Rail Refrigeration Unit

Protege su carga a través del país, a lo largo de las horas.

Carrier entiende la complejidad del negocio ferroviario. Servicio desatendido exige una confiabilidad y confianza excepcional. La edición premier X4™ para tren está construida especialmente para manejar las condiciones severas que las aplicaciones intermodales y de tren demandan.

Características y Beneficios:

  • Diseñado para durar. Probado para resistir severas condiciones de choques y vibraciones, estas unidades son “resistentes como un tren”
  • Mayor capacidad. El modelo 7500R establece el parteaguas en desempeño extremo – hasta 68,000 BTU’s de enfriamiento bajo condiciones AHRI. Proporciona un enfriamiento rápido, control preciso de temperatura y tranquilidad para usted aun en las aplicaciones más demandantes.
  • Cumplimiento plus. La unidad cumple con las regulaciones de emisiones 2013 EPA Tier 4, mientras que también mejora su eficiencia y desempeño operacional.
  • Garantía RailCare™. Incluye tiempo de viaje y reparaciones y asistencia en campo.
  • Red nacional de soporte. Más de 190 distribuidores localizados estratégicamente con experiencia y conocimientos esta disponibles para proporcionarle un servicio adecuado y seguro en cualquier momento que lo requiera.

Capacidad de Enfriamiento/Temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
Vel: 1,800 rpm diesel

Temp Aire de Retorno Evaporador. Operación Diésel
Btuh Watts
35°F ( 2°C) 68,000 19,930
0°F (-18°C) 37,000 10,845
-20°F (-29°C) 25,000 7,330

Características y Beneficios:

  • Diseñado para durar. Probado para resistir severas condiciones de choques y vibraciones, estas unidades son “resistentes como un tren”
  • Mayor capacidad. El modelo 7500R establece el parteaguas en desempeño extremo – hasta 68,000 BTU’s de enfriamiento bajo condiciones AHRI. Proporciona un enfriamiento rápido, control preciso de temperatura y tranquilidad para usted aun en las aplicaciones más demandantes.
  • Cumplimiento plus. La unidad cumple con las regulaciones de emisiones 2013 EPA Tier 4, mientras que también mejora su eficiencia y desempeño operacional.
  • Garantía RailCare™. Incluye tiempo de viaje y reparaciones y asistencia en campo.
  • Red nacional de soporte. Más de 190 distribuidores localizados estratégicamente con experiencia y conocimientos esta disponibles para proporcionarle un servicio adecuado y seguro en cualquier momento que lo requiera.

Capacidad de Enfriamiento/Temperatura:
Ambiente a 100°F (38°C)
Vel: 1,800 rpm diesel

Temp Aire de Retorno Evaporador. Operación Diésel
Btuh Watts
35°F ( 2°C) 68,000 19,930
0°F (-18°C) 37,000 10,845
-20°F (-29°C) 25,000 7,330
También Podría Gustarte