Carrier Transicold presenta en Solutrans la versión multitemperatura con certificación PIEK del sistema de refrigeración Vector® HE 19

RUEIL-MALMAISON, France -

Eurexpo, Lyon, Francia – Stand 4J195

Carrier Transicold ha presentado la versión más reciente del sistema de refrigeración Vector HE 19, con certificado PIEK y multitemperatura, durante su estreno mundial en Solutrans. El nuevo equipo frigorífico para trailer se ha optimizado para reducir el mantenimiento y presenta una reducción de hasta un 10%* en peso, hasta un 19%* en consumo de energía y hasta un 30%* en consumo de combustible, lo que equivale a 5,4 toneladas menos de emisiones de dióxido de carbono al año. Carrier Transicold forma parte de Carrier, un proveedor líder de tecnologías innovadoras para calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés), refrigeración, contraincendios, seguridad y automatización de edificios.

En particular, el Vector HE 19 estándar presentaba una reducción de emisiones sonoras de menos de tres decibelios* para las versiones estándar monotemperatura o multitemperatura, y el nuevo equipo ha obtenido la certificación PIEK (versiones mono y multitemperatura), lo que significa que no supera los 60 decibelios, el equivalente a la conversación normal. Las normas PIEK se introdujeron en los Países Bajos en 2003 en respuesta a la creciente preocupación de los gobiernos locales y los supermercados por reducir los niveles de ruido en los repartos nocturnos entre las 10:30 y las 7:00 horas. Las normas se han adoptado en muchas ciudades europeas.

El Vector HE 19 incorpora la tecnología E-DriveTM all-electric que elimina las transmisiones mecánicas que se encuentran en los sistemas de refrigeración accionados por correa, transformando la potencia del motor en electricidad mediante un generador. Carrier Transicold ha consolidado aún más su tecnología E-Drive™ añadiendo un nuevo compresor scroll. Está totalmente sellado y tiene una sola pieza móvil, en comparación con las seis anteriores, lo que reduce el riesgo de fugas de refrigerante y el consumo de energía.

“Para crear el Vector HE 19, realizamos casi 100.000 horas de prueba. Se han instalado unidades piloto en algunos trailers de nuestros clientes, quienes han expresado su satisfacción. Con esta nueva versión, hemos conservado toda la precisión con las ventajas sobre las que se basa nuestro sistema, al tiempo que mejoramos su eficiencia y reducimos los costes de nuestros clientes”, afirma Bruno Chakiachvili, jefe de producto de trailers de Carrier Transicold. “La certificación PIEK responde a las crecientes expectativas y demandas de las empresas de transporte que buscan soluciones sostenibles y flexibilidad en las zonas urbanas en términos de tiempo de operación”.

Otra novedad incorporada al sistema es el concepto de “flujo ascendente”, que facilita el flujo de aire desde la parte delantera hacia la superior, reduciendo así el ruido y el consumo de energía. El nuevo equipo también dispone de un sistema de gestión del flujo de aire basado en el efecto Coanda, lo que significa que el aire se adhiere estrechamente al techo para llegar lo más lejos posible a la parte trasera del trailer, con el fin de optimizar la ventilación interior y garantizar un control preciso de la cadena de frío. Equipado con el sistema de control APX™, que utiliza la tecnología Controller Area Network (CAN), esta nueva versión proporciona un control de motor de varias velocidades y gestiona los actuadores y sondas para optimizar la regulación del caudal y la temperatura del refrigerante.

En cuanto al mantenimiento, el tiempo de funcionamiento entre cambios de aceite se ha duplicado, pasando de 1.500 horas a 3.000 horas*. Por último, para garantizar la mejor experiencia del usuario, Carrier Transicold ha incorporado una amplia pantalla gráfica en el Vector HE 19, por primera vez en Europa. Con estas innovaciones, los operadores se benefician ahora de un menor coste total de propiedad y costes operativos, al tiempo que reducen el impacto sobre el medio ambiente.

El nuevo Vector HE 19 en versiones mono y multitemperatura complementa la gama de equipos frigoríficos CITY de Carrier Transicold, todos ellos con certificación PIEK:

  • Vector® 1950 MT City y Vector 1550 City, con el sistema E-DriveTM all-electric para trailer
  • Supra® 1250 City
  • Supra® CNG

El Vector HE 19 certificado por PIEK en su versión multitemperatura se mostrará en Solutrans 2019, del 19 al 23 de noviembre, en Lyon, en el stand de Carrier Transicold 4J195.

Para más información acerca de Carrier Transicold y sus productos y servicios, visite www.carriertransicold.es. Siga a Carrier Transicold en Twitter: @SmartColdChain.

Acerca de Carrier Transicold
Carrier Transicold ayuda a mejorar el transporte y envío de mercancías en temperatura controlada con una completa gama de equipos y servicios para el transporte refrigerado, así como la trazabilidad de la cadena de frío. Desde hace más de 45 años, Carrier Transicold lidera este sector, proporcionando a clientes de todo el mundo avanzados sistemas de refrigeración de contenedores y generadores energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, equipos de camión polea motor y diesel y sistemas de refrigeración para trailers. Carrier Transicold forma parte de Carrier, un proveedor líder de tecnologías innovadoras de HVAC, refrigeración, contraincendios, seguridad y automatización de edificios. Para más información acerca de Carrier Transicold y sus productos y servicios, visite www.carriertransicold.es. Siga a Carrier Transicold en Twitter: @SmartColdChain.

*Resultados técnicos basados en la comparación entre Vector 1950 y Vector HE 19.