Carrier Transicold presenta los equipos frigoríficos eléctricos Xarios® 8 y Neos® HE 100 S para vehículos comerciales ligeros

LYON, France -

Visite el Stand 4J195 de Solutrans

Carrier Transicold presenta dos nuevos e innovadores productos para el transporte frigorífico en la feria Solutrans 2019. Los nuevos equipos Xarios 8 y Neos HE 100 S representan avances importantes en la refrigeración de vehículos comerciales ligeros. Carrier Transicold forma parte de Carrier, un proveedor líder de tecnologías innovadoras de HVAC, refrigeración, contraincendios, seguridad y automatización de edificios.

El equipon Xarios 8 completa la gama actual de Xarios, que ya incluye seis modelos, desde los 1.500 vatios hasta los 5.500 vatios, lo que permite a los profesionales equipar una amplia gama de tamaños de vehículos industriales ligeros. El equipo de 5.500 vatios tiene la mayor capacidad de refrigeración de la gama y ofrece una solución para vehículos comerciales ligeros de 20m3 a 45m3. El Xarios 8 presenta un nuevo diseño e innovaciones tecnológicas que mejoran la eficiencia, a la vez que ayudan a mejorar la capacidad de refrigeración, el impacto medioambiental y los costes de mantenimiento. Se ha optimizado la caja del Xarios 8, ya que se fabrica por inyección en lugar de termoformado, lo que reduce el número de pasos de fabricación necesarios y permite un mejor control del proceso.

Gracias a un nuevo motor de ventilación del evaporador y a un nuevo sistema de ventilación del condensador sin escobillas, se reduce el desgaste de las piezas y se optimiza el control de la ventilación del condensador. Todas estas mejoras permiten que los equipos Xarios 8 tengan una carga frigorífica muy baja, reduciendo así su impacto medioambiental.

Gracias a estas mejoras probadas, Carrier Transicold lanzará los nuevos modelos de las series 5 y 6 de Xarios en el segundo trimestre de 2020, en sustitución de los modelos actuales Xarios 500 y 600 incorporando innovaciones tecnológicas que permitirán a estos equipos mantener su capacidad de refrigeración y reducir su impacto medioambiental.

Carrier Transicold ha demostrado su experiencia con la gama de productos totalmente eléctricos de Neos durante la última década. Teniendo en cuenta las nuevas exigencias de la industria del automóvil, el nuevo equipo Neos HE 100 S HE (High Efficiency) optimiza el consumo de energía y el sistema de refrigeración, al tiempo que mantiene una capacidad de refrigeración casi equivalente a la del modelo Neos 100 S.

Todas estas mejoras técnicas permiten al equipo Neos HE 100 S lograr una reducción del 30% del consumo de energía frente al equipo Neos 100 S. Su consumo de 60 Amperios permite su uso en los más recientes vehículos con motor de combustión interna*. Su capacidad de refrigeración es casi equivalente a la del Neos 100 S, lo que permite mantener las mismas aplicaciones en productos frescos de 2 a 6 m3.

Para más información acerca de Carrier Transicold y sus productos y servicios, visite www.carriertransicold.es. Siga a Carrier Transicold en Twitter: @SmartColdChain.

Acerca de Carrier Transicold
Carrier Transicold ayuda a mejorar el transporte y envío de mercancías en temperatura controlada con una completa gama de equipos y servicios para el transporte refrigerado, así como la trazabilidad de la cadena de frío. Desde hace más de 45 años, Carrier Transicold lidera este sector, proporcionando a clientes de todo el mundo avanzados sistemas de refrigeración de contenedores y generadores energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, equipos de camión polea motor y diesel y sistemas de refrigeración para trailers. Carrier Transicold forma parte de Carrier, un proveedor líder de tecnologías innovadoras de HVAC, refrigeración, contraincendios, seguridad y automatización de edificios. Para más información acerca de Carrier Transicold y sus productos y servicios, visite www.carriertransicold.es. Siga a Carrier Transicold en Twitter: @SmartColdChain.

*Prueba ATP 0°C/30°C.