Supra City 1250 MT

Supra city, basado en la experiencia del vector con repartos silenciosos

SUPRA City para un nivel sonoro extremadamente bajo en camiones frigoríficos

VENTAJAS

  • Cumple con la norma Piek
  • Material de absorción acústica
  • Las carcasas de los equipos
    reducen las ondas sonoras

Disponible con : r452a-inside-logo

SUPRA 1250 MT City es la solución silenciosa (con certificado Piek) para todas sus necesidades de reparto. Ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

REPARTOS SILENCIOSOS Al cumplir con la certifi cación Piek , el Supra City ofrece total fl exibilidad para repartos donde se requieren bajas emisiones sonoras además de una alta efi ciencia en la cadena de suministro. Disponible en versiones monotemperaturas y multitemperaturas , el Supra City se benefi cia del mismo rendimiento y fi abilidad en el mantenimiento de la cadena de frío ya estándares en la gama Supra. de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Circulación constante del aire del evaporador
  • Diseño robusto
  • Alta fiabilidad
  • Capacidad de ruido extremadamente baja
  • Alto rendimiento de refrigeración

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Nominal capacidad at -20/30°C : 6450 W

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Modo ruta 0°C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Modo ruta -20°C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Modo Diesel PIEK 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Modo Diesel PIEK -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión City 535 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 600 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  City
Alta velocidad 63,8 dBA
Baja velocidad 58,4 dBA
Modo eléctrico 58,6 dBA

Equipo

Dimensiones

971x 699 x 1995 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

SUPRA 1250 MT City es la solución silenciosa (con certificado Piek) para todas sus necesidades de reparto. Ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

REPARTOS SILENCIOSOS Al cumplir con la certifi cación Piek , el Supra City ofrece total fl exibilidad para repartos donde se requieren bajas emisiones sonoras además de una alta efi ciencia en la cadena de suministro. Disponible en versiones monotemperaturas y multitemperaturas , el Supra City se benefi cia del mismo rendimiento y fi abilidad en el mantenimiento de la cadena de frío ya estándares en la gama Supra. de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Circulación constante del aire del evaporador
  • Diseño robusto
  • Alta fiabilidad
  • Capacidad de ruido extremadamente baja
  • Alto rendimiento de refrigeración

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Nominal capacidad at -20/30°C : 6450 W

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Modo ruta 0°C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Modo ruta -20°C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Modo Diesel PIEK 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Modo Diesel PIEK -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión City 535 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 600 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  City
Alta velocidad 63,8 dBA
Baja velocidad 58,4 dBA
Modo eléctrico 58,6 dBA

Equipo

Dimensiones

971x 699 x 1995 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE