Supra 1150 U MT

Equipo de camión diesel bajo chasis extremadamente potente, que combina una alta flexibilidad con una excelente fiabilidad en la distribución de diferentes productos

VENTAJAS

  • Flexibilidad total para distribución de diferentes productos
  • Rendimiento excepcional
  • Fiabilidad probada
  • Fácil instalación y acceso

Disponible con : r452a-inside-logo

SUPRA 1150 U MT es un equipo de camión diesel bajo chasis extremadamente potente, que combina una alta flexibilidad para la distribución de diferentes productos con una excelente fiabilidad Ofrece una total flexibilidad para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el excelente rendimiento de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Flexibilidad total para distribución de diferentes productos
  • Rendimiento excepcional
  • Fiabilidad probada
  • Fácil instalación y acceso
  • Fácil de usar

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. Condiciones a 30° C ambiente), Capacidad nominal 5950

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Modo ruta 0°C (W) 5 750 7 950 8 850 9 730
Modo ruta -20°C (W) 3 340 4 570 4 950 5 230
Capacidad modo ruta 3340 4570 4950 5230
Capacidad modo eléctrico a 0°C (W) 5 770 7 900 8 530 9 330
Capacidad modo eléctrico a -20°C (W) 3 520 4 550 4 810 5 170

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500

Peso
(Incluida batería)

Versión T (Estándar) 566 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Carga de refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 76,8 dBA
Baja velocidad 73,7 dBA
Eléctrico 66,1 dBA

Equipo

Dimensiones 631 x 1972 x 623 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-1150-u-mt-mounting

SUPRA 1150 U MT es un equipo de camión diesel bajo chasis extremadamente potente, que combina una alta flexibilidad para la distribución de diferentes productos con una excelente fiabilidad Ofrece una total flexibilidad para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el excelente rendimiento de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Flexibilidad total para distribución de diferentes productos
  • Rendimiento excepcional
  • Fiabilidad probada
  • Fácil instalación y acceso
  • Fácil de usar

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. Condiciones a 30° C ambiente), Capacidad nominal 5950

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Modo ruta 0°C (W) 5 750 7 950 8 850 9 730
Modo ruta -20°C (W) 3 340 4 570 4 950 5 230
Capacidad modo ruta 3340 4570 4950 5230
Capacidad modo eléctrico a 0°C (W) 5 770 7 900 8 530 9 330
Capacidad modo eléctrico a -20°C (W) 3 520 4 550 4 810 5 170

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500

Peso
(Incluida batería)

Versión T (Estándar) 566 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Carga de refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 76,8 dBA
Baja velocidad 73,7 dBA
Eléctrico 66,1 dBA

Equipo

Dimensiones 631 x 1972 x 623 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-1150-u-mt-mounting

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE