Supra 1150
Soluciones para todas sus necesidades de reparto
Rendimiento de la gama SUPRA para camiones frigoríficos
VENTAJAS
- Circulación constante del aire del evaporador
- Diseño robusto
- Alta fiabilidad
- Capacidad de ruido extremadamente baja
- Alto rendimiento de refrigeración
Disponible con :
Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama SUPRA para su exigente trabajo.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor. Disponible en multitemperatura en toda la gama, SUPRA ofrece una mejor protección de la carga para todas las aplicaciones de camión.
ALTA CAPACIDAD
Ampliada con tres modelos de alta capacidad, la gama SUPRA está disponible con hasta 12 000 vatios. Los nuevos ventiladores aumentan la circulación del aire un 24%, para lograr una rápida recuperación de la temperatura y mejorar la gestión del aire. El uso de un condensador de 7 mm y un compresor más pequeño mejora la eficiencia de estos equipos, gracias a un consumo más bajo de combustible por vatio obtenido.
DISEÑO ROBUSTO
Con la experiencia de miles de horas de funcionamiento, SUPRA destaca por un diseño robusto, en cuanto a estética (materiales en composite de alta resistencia) y en sus componentes (arranque rápido) para ampliar la vida útil de cada equipo y reducir los tiempos de parada. También se optimiza el tiempo de mantenimiento gracias a su fácil accesibilidad.
VENTAJAS
- Circulación constante del aire del evaporador
- Diseño robusto
- Alta fiabilidad
- Capacidad de ruido extremadamente baja
- Alto rendimiento de refrigeración
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
Modo ruta 0°C (W) | 10 500 |
Modo ruta -20°C (W) | 6 350 |
Modo eléctrico a 0°C (W) | 8 900 |
Modo eléctrico a -20°C (W) | 5 400 |
Capacidad de calentamiento
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 4 720 |
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 2 740 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 3 350 |
Peso
(Incluida batería)
Versión S (Estándar) | 626 kg |
Motor
Modelo | CT3-69TV |
Cilindrada | 1123 cm3 |
n° de cilindros | 3 |
Intervalo de mantenimiento | 1000 h |
Compresor
Modelo | 05K4 |
Cilindrada | 400 cm3 |
n° de cilindros | 4 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Capacidad | 9 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carga | 5,7 kg |
Presión sonora
Estándar | |
Alta velocidad | 69,2 dBA |
Baja velocidad | 65,7 dBA |
Eléctrico | 62,2 dBA |
Equipo
Dimensiones | L 1245 x H 350 mm |
Apertura de la caja | 971 x 1995 x 684 mm |
Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama SUPRA para su exigente trabajo.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor. Disponible en multitemperatura en toda la gama, SUPRA ofrece una mejor protección de la carga para todas las aplicaciones de camión.
ALTA CAPACIDAD
Ampliada con tres modelos de alta capacidad, la gama SUPRA está disponible con hasta 12 000 vatios. Los nuevos ventiladores aumentan la circulación del aire un 24%, para lograr una rápida recuperación de la temperatura y mejorar la gestión del aire. El uso de un condensador de 7 mm y un compresor más pequeño mejora la eficiencia de estos equipos, gracias a un consumo más bajo de combustible por vatio obtenido.
DISEÑO ROBUSTO
Con la experiencia de miles de horas de funcionamiento, SUPRA destaca por un diseño robusto, en cuanto a estética (materiales en composite de alta resistencia) y en sus componentes (arranque rápido) para ampliar la vida útil de cada equipo y reducir los tiempos de parada. También se optimiza el tiempo de mantenimiento gracias a su fácil accesibilidad.
VENTAJAS
- Circulación constante del aire del evaporador
- Diseño robusto
- Alta fiabilidad
- Capacidad de ruido extremadamente baja
- Alto rendimiento de refrigeración
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
Modo ruta 0°C (W) | 10 500 |
Modo ruta -20°C (W) | 6 350 |
Modo eléctrico a 0°C (W) | 8 900 |
Modo eléctrico a -20°C (W) | 5 400 |
Capacidad de calentamiento
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 4 720 |
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 2 740 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 3 350 |
Peso
(Incluida batería)
Versión S (Estándar) | 626 kg |
Motor
Modelo | CT3-69TV |
Cilindrada | 1123 cm3 |
n° de cilindros | 3 |
Intervalo de mantenimiento | 1000 h |
Compresor
Modelo | 05K4 |
Cilindrada | 400 cm3 |
n° de cilindros | 4 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Capacidad | 9 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carga | 5,7 kg |
Presión sonora
Estándar | |
Alta velocidad | 69,2 dBA |
Baja velocidad | 65,7 dBA |
Eléctrico | 62,2 dBA |
Equipo
Dimensiones | L 1245 x H 350 mm |
Apertura de la caja | 971 x 1995 x 684 mm |