Supra 950 U

Para temperaturas exteriores extremadamente bajas, incorpora de serie nuestro exclusivo calentamiento de agua de alta capacidad.

VENTAJAS

  • Funcionamiento eléctrico de alta capacidad y calentamiento de agua
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Excepcional fiabilidad para la máxima eficiencia y una mejor protección del producto
  • Mejor accesibilidad de servicio
  • Fácil utilización con el microprocesador EasyCOLD®.

SUPRA 950 U se ha diseñado específicamente para temperatura exteriores extremadamente bajas.

Para camiones de un solo compartimento de hasta 57m³.

SUPRA 950 U es la primera gama de equipos diesel para camión diseñada específicamente para temperaturas exteriores extremadamente bajas, e incorpora de serie nuestro exclusivo calentamiento de agua de alta capacidad.

VENTAJAS

  • Funcionamiento eléctrico de alta capacidad y calentamiento de agua
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Excepcional fiabilidad para la máxima eficiencia y una mejor protección del producto
  • Mejor accesibilidad de servicio
  • Fácil utilización con el microprocesador EasyCOLD®.
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Modo ruta 0°C (W) 10 600
Modo ruta -20°C (W) 6 205
Modo eléctrico a 0°C (W) 7 430
Modo eléctrico a -20°C (W) 5 500

Capacidad de calentamiento

Evaporador MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Modo eléctrico 18/-18 4 270 4 320 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 2 250

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Carretera y eléctrico) 437 kg
Versión T (insonorizado) 440 kg
Versión X (Silencio) 445 k

Apertura de la caja

Apertura necesaria de la caja mm 1245x310

Refrigerante

Tipo R-404A

Equipo

Dimensiones 1823 x 856 x 644mm
Apertura de la caja L 1245 x H 310 mm

Compresor

Modelo 05G 437 kg
nº de cilindros 6
Cilindrada 600 cm³

Motor diesel

Modelo CT3-69 TV
nº de cilindros 3
Cilindrada 1123 cm³
Intervalo de cambio de aceite 1000 hrs

Motor eléctrico

Voltaje eléctrico 400/3/50 Hz
Apertura de la caja 9 kW

Refrigerante

Typo R404A
Carga Según la configuración

Presión sonora

Alta velocidad 76.8 dBA
Baja velocidad 73.7 dBA
Baja velocidad 66.1 dBA

SUPRA 950 U se ha diseñado específicamente para temperatura exteriores extremadamente bajas.

Para camiones de un solo compartimento de hasta 57m³.

SUPRA 950 U es la primera gama de equipos diesel para camión diseñada específicamente para temperaturas exteriores extremadamente bajas, e incorpora de serie nuestro exclusivo calentamiento de agua de alta capacidad.

VENTAJAS

  • Funcionamiento eléctrico de alta capacidad y calentamiento de agua
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Excepcional fiabilidad para la máxima eficiencia y una mejor protección del producto
  • Mejor accesibilidad de servicio
  • Fácil utilización con el microprocesador EasyCOLD®.
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Modo ruta 0°C (W) 10 600
Modo ruta -20°C (W) 6 205
Modo eléctrico a 0°C (W) 7 430
Modo eléctrico a -20°C (W) 5 500

Capacidad de calentamiento

Evaporador MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
Modo eléctrico 18/-18 4 270 4 320 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 2 250

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Carretera y eléctrico) 437 kg
Versión T (insonorizado) 440 kg
Versión X (Silencio) 445 k

Apertura de la caja

Apertura necesaria de la caja mm 1245x310

Refrigerante

Tipo R-404A

Equipo

Dimensiones 1823 x 856 x 644mm
Apertura de la caja L 1245 x H 310 mm

Compresor

Modelo 05G 437 kg
nº de cilindros 6
Cilindrada 600 cm³

Motor diesel

Modelo CT3-69 TV
nº de cilindros 3
Cilindrada 1123 cm³
Intervalo de cambio de aceite 1000 hrs

Motor eléctrico

Voltaje eléctrico 400/3/50 Hz
Apertura de la caja 9 kW

Refrigerante

Typo R404A
Carga Según la configuración

Presión sonora

Alta velocidad 76.8 dBA
Baja velocidad 73.7 dBA
Baja velocidad 66.1 dBA
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE