Supra 850 U

Para temperaturas exteriores extremadamente bajas, incorpora de serie nuestro exclusivo calentamiento de agua de alta capacidad.

VENTAJAS

  • Funcionamiento eléctrico de alta capacidad y calentamiento de agua
  • Funcionamiento extremadamente silencioso
  • Excepcional fiabilidad para la máxima eficiencia y una mejor protección del producto
  • Mejor accesibilidad de servicio
  • Fácil utilización con el microprocesador EasyCOLD®.

Disponible con : r452a-inside-logo

Compacto equipo de camión diesel bajo chasis, que combina altas capacidades frigoríficas con una excelente fiabilidad.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Alta resistencia a la humedad, la contaminación y el polvo
  • Alta fiabilidad
  • Bajo ruido de funcionamiento
  • Evaporador extra plano

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 7 690
Modo ruta -20°C (W) 4 600
Modo eléctrico a 0°C (W) 6 550
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 975

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 3 360
Modo eléctrico 18/-18°C (W) 1 765

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 2 840

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Carretera y eléctrico) 453 kg

Apertura de la caja

Modelo CT3-44TV
Cilindrada 719 cm3
nº de cilindros 3
Intervalo de cambio de aceite 750 hrs

Compresor

Tipo 05K4
Cilindrada 400 cm3
nº de cilindros 4

Motor eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 5 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 6,8 kg

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 68,2 dBA

Equipo

Dimensiones 647 x 1841 x 602 mm

Compacto equipo de camión diesel bajo chasis, que combina altas capacidades frigoríficas con una excelente fiabilidad.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Alta resistencia a la humedad, la contaminación y el polvo
  • Alta fiabilidad
  • Bajo ruido de funcionamiento
  • Evaporador extra plano

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 7 690
Modo ruta -20°C (W) 4 600
Modo eléctrico a 0°C (W) 6 550
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 975

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 3 360
Modo eléctrico 18/-18°C (W) 1 765

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 2 840

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Carretera y eléctrico) 453 kg

Apertura de la caja

Modelo CT3-44TV
Cilindrada 719 cm3
nº de cilindros 3
Intervalo de cambio de aceite 750 hrs

Compresor

Tipo 05K4
Cilindrada 400 cm3
nº de cilindros 4

Motor eléctrico

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 5 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 6,8 kg

Presión sonora

  Estándar
Alta velocidad 68,2 dBA

Equipo

Dimensiones 647 x 1841 x 602 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE