Supra 750 SW
Equipo diseñado específicamente para aplicaciones de transporte intermodal, por ejemplo, combinación de ferrocarril y carretera.
VENTAJAS
- Dimensiones más pequeñas
- Máxima accesibilidad a los componentes
- Accesorios exclusivos
- Alta fiabilidad y rendimiento de SUPRA
Disponible con :
Est equipo se ha diseñado específicamente para aplicaciones de transporte intermodal, por ejemplo, combinación de ferrocarril y carretera.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.
VENTAJAS
- Dimensiones más pequeñas
- Máxima accesibilidad a los componentes
- Accesorios exclusivos
- Alta fiabilidad y rendimiento de SUPRA
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Modo ruta 0°C (W) | 6 780 |
Modo ruta -20°C (W) | 3 750 |
Modo eléctrico a 0°C (W) | 5 920 |
Modo eléctrico a -20°C (W) | 3 120 |
Capacidad de calor
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 2 170 |
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 2 140 |
Peso
(Incluida batería)
Versión T (Bajo ruido) | 442 kg |
Motor
Modelo | CT3-44TV |
Cilindrada | 719 |
n° de cilindros | 3 |
Intervalo de mantenimiento | 750/1000 h |
Compresor
Modelo | 05K2 |
Cilindrada | 200 cm3 |
n° de cilindros | 2 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Capacidad | 4,5 kW |
Carga de refrigerante
Typo | R-404A, R-452A |
Carga | 5,2 kg |
Equipo
Dimensiones | 705 x 1735 x 627 mm |
Apertura de la caja
|
L 1245 x Al 310 mm |
Est equipo se ha diseñado específicamente para aplicaciones de transporte intermodal, por ejemplo, combinación de ferrocarril y carretera.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.
VENTAJAS
- Dimensiones más pequeñas
- Máxima accesibilidad a los componentes
- Accesorios exclusivos
- Alta fiabilidad y rendimiento de SUPRA
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)
Modo ruta 0°C (W) | 6 780 |
Modo ruta -20°C (W) | 3 750 |
Modo eléctrico a 0°C (W) | 5 920 |
Modo eléctrico a -20°C (W) | 3 120 |
Capacidad de calor
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 2 170 |
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
(AMCA 21085) m3/h | 2 140 |
Peso
(Incluida batería)
Versión T (Bajo ruido) | 442 kg |
Motor
Modelo | CT3-44TV |
Cilindrada | 719 |
n° de cilindros | 3 |
Intervalo de mantenimiento | 750/1000 h |
Compresor
Modelo | 05K2 |
Cilindrada | 200 cm3 |
n° de cilindros | 2 |
Modo eléctrico con motor
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Capacidad | 4,5 kW |
Carga de refrigerante
Typo | R-404A, R-452A |
Carga | 5,2 kg |
Equipo
Dimensiones | 705 x 1735 x 627 mm |
Apertura de la caja
|
L 1245 x Al 310 mm |