Viento 350 R134a

Equipo simple, solo de carretera, para furgonetas de reparto

VENTAJAS:

  • Fiable
  • Simple
  • Versátil

VIENTO es una gama de equipos solo de carretera para furgones frigoríficos diseñados para vehículos de hasta 28 m3. VIENTO ofrece el rendimiento líder mundial de Carrier en un equipo ligero, simple y extremadamente versátil. Aparentemente económico, Viento incorpora avanzada tecnología de refrigeración, accesible para todos.

FIABLE

Como líder mundial, te ofrecemos calidad en la que puede confiar. Tecnología probada en anteriores generaciones de equipos polea motor líderes del mercado. Excelente capacidad de refrigeración, que permite proteger la calidad de carga sin importar las condiciones.

SIMPLE

De fácil instalación, todos los equipos son extra planos y ligeros. Fácil de utilizar,con mando de cabina y control de microprocesador, probados durante muchos años en la gama Xarios.

VERSÁTIL

Para todas las temperaturas posibles, con equipos diseñados específicamente para temperaturas altas y bajas. Para todos los vehículos, se adaptan al aislamiento "panel van" o de caja. Para productos frescos o congelados, con elección de refrigerante.

VENTAJAS

  • Fiable
  • Simple
  • Versátil

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 3 074
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 1 550
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) 2 180
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) 910

Capacidad de calentamiento

Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) 1 600

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 1 660

Peso

22 kg

Compresor

Model CT 3-44TV
Maintenance Interval 750/1000 hrs

Compressor

Modelo Carrier 160
Cilindrada 164 cm3
n° de cilindros 6

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 1,1 kg

Presión sonora

Alta velocidad 54,5 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 505 x 874 x 205 mm

VIENTO es una gama de equipos solo de carretera para furgones frigoríficos diseñados para vehículos de hasta 28 m3. VIENTO ofrece el rendimiento líder mundial de Carrier en un equipo ligero, simple y extremadamente versátil. Aparentemente económico, Viento incorpora avanzada tecnología de refrigeración, accesible para todos.

FIABLE

Como líder mundial, te ofrecemos calidad en la que puede confiar. Tecnología probada en anteriores generaciones de equipos polea motor líderes del mercado. Excelente capacidad de refrigeración, que permite proteger la calidad de carga sin importar las condiciones.

SIMPLE

De fácil instalación, todos los equipos son extra planos y ligeros. Fácil de utilizar,con mando de cabina y control de microprocesador, probados durante muchos años en la gama Xarios.

VERSÁTIL

Para todas las temperaturas posibles, con equipos diseñados específicamente para temperaturas altas y bajas. Para todos los vehículos, se adaptan al aislamiento "panel van" o de caja. Para productos frescos o congelados, con elección de refrigerante.

VENTAJAS

  • Fiable
  • Simple
  • Versátil

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 3 074
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 1 550
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) 2 180
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) 910

Capacidad de calentamiento

Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) 1 600

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 1 660

Peso

22 kg

Compresor

Model CT 3-44TV
Maintenance Interval 750/1000 hrs

Compressor

Modelo Carrier 160
Cilindrada 164 cm3
n° de cilindros 6

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 1,1 kg

Presión sonora

Alta velocidad 54,5 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 505 x 874 x 205 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE