Vatna 150 H

Tecnología eutéctica para su vehículo de reparto

VENTAJAS:

  • Facilidad de uso
  • Eficiencia de costes

La gama VATNA es un sistema de refrigeración eutéctico dedicado al reparto de alimentos congelados y helados para volúmenes de 5 a 23 m3.

FACILIDAD DE USO

Con funcionamiento automático, los equipos VATNA funcionan con placas eutécticas de refrigeración que usan refrigerantes R404A mientras se enchufan durante la noche. La capacidad de refrigeración se libera durante el funcionamiento diurno.
Enchúfelo durante la noche, reparta todo el día.

EFICIENCIA DE COSTES

Con funcionamiento automático, se necesita un mantenimiento limitado. Sin embargo, se mejora la accesibilidad para un servicio sencillo y costes más bajos. La carga máxima es posible gracias al bajo grosor de las placas usadas.

FLEXIBILIDAD

Según sus necesidades, el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado, monobloque, montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Con bajos niveles sonoros demostrados, es adecuado para repartos urbanos.

VENTAJAS:

  • Facilidad de uso
  • Eficiencia de costes
  • Flexibilidad

Capacidad de refrigeración

Modelo

VATNA 150 – 2 Placas

Capacidad acumulada

19 300 kJ

K*Ms

6,3 W/°C

Peso

Condensador monobloque

90 kg

Placa

85 kg

Motocompresor

Modelo

CT159

Cilindrada

105 cm3

n° de cilindros

2

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia

400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo

R-404A

Equipo

Dimensiones del condensador (F x An x Al)

553 x 1000 x 420 mm

La gama VATNA es un sistema de refrigeración eutéctico dedicado al reparto de alimentos congelados y helados para volúmenes de 5 a 23 m3.

FACILIDAD DE USO

Con funcionamiento automático, los equipos VATNA funcionan con placas eutécticas de refrigeración que usan refrigerantes R404A mientras se enchufan durante la noche. La capacidad de refrigeración se libera durante el funcionamiento diurno.
Enchúfelo durante la noche, reparta todo el día.

EFICIENCIA DE COSTES

Con funcionamiento automático, se necesita un mantenimiento limitado. Sin embargo, se mejora la accesibilidad para un servicio sencillo y costes más bajos. La carga máxima es posible gracias al bajo grosor de las placas usadas.

FLEXIBILIDAD

Según sus necesidades, el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado, monobloque, montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Con bajos niveles sonoros demostrados, es adecuado para repartos urbanos.

VENTAJAS:

  • Facilidad de uso
  • Eficiencia de costes
  • Flexibilidad

Capacidad de refrigeración

Modelo

VATNA 150 – 2 Placas

Capacidad acumulada

19 300 kJ

K*Ms

6,3 W/°C

Peso

Condensador monobloque

90 kg

Placa

85 kg

Motocompresor

Modelo

CT159

Cilindrada

105 cm3

n° de cilindros

2

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia

400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo

R-404A

Equipo

Dimensiones del condensador (F x An x Al)

553 x 1000 x 420 mm

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE