Neos 100

NEOS 100 S es un equipo frigorífico impulsado por alternador para vehículos de reparto pequeños

VENTAJAS:

  • Diseñado para ser práctico
  • Conservando la cadena de frío
  • Únicos en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente
  • Externos para una mayor flexibilidad

Impulsado por alternador, la gama equipos frigoríficos NEOS 100 S combina la refrigeración y el calor constantes para vehículos de hasta 6 m3 con instalación flexible. Disponible en 2 versiones: Slim & Split, es una elección versátil y fiable para los clientes que desean protección de la carga, fiabilidad y comodidad para el conductor.

VENTAJAS:

  • Diseñado para ser práctico
  • Conservando la cadena de frío
  • Únicos en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente
  • Externos para una mayor flexibilidad

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 1 210
Modo ruta -20°C (W) 470
Modo eléctrico a 0°C (W) 1 190
Modo eléctrico a -20°C (W) 470

Capacidad de calentamiento
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Peso

- 63 kg

Compresor

Modelo SD5H09
Cilindrada 87 cm3
n° de cilindros 5

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Capacidad 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 0,9 kg

Presión sonora

Alta velocidad 53,4 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 822 x 904 x 223 mm

Impulsado por alternador, la gama equipos frigoríficos NEOS 100 S combina la refrigeración y el calor constantes para vehículos de hasta 6 m3 con instalación flexible. Disponible en 2 versiones: Slim & Split, es una elección versátil y fiable para los clientes que desean protección de la carga, fiabilidad y comodidad para el conductor.

VENTAJAS:

  • Diseñado para ser práctico
  • Conservando la cadena de frío
  • Únicos en cuanto a seguridad y protección del medio ambiente
  • Externos para una mayor flexibilidad

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 1 210
Modo ruta -20°C (W) 470
Modo eléctrico a 0°C (W) 1 190
Modo eléctrico a -20°C (W) 470

Capacidad de calentamiento
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Peso

- 63 kg

Compresor

Modelo SD5H09
Cilindrada 87 cm3
n° de cilindros 5

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Capacidad 1 420 W

Refrigerante

Tipo R-134A
Carga 0,9 kg

Presión sonora

Alta velocidad 53,4 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 822 x 904 x 223 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE