Vector 1950 MT

La mejor elección para una refrigeración potente, combinando alta capacidad con una amplia variedad de evaporadores.

VENTAJAS:

  • Control multizona
  • Enfriamiento de alto rendimiento
  • Amplia variedad de evaporadores
  • Versión City

Disponible con :  r452a-inside-logo

silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo

El Vector 1950 MT combina una alta capacidad de refrigeración con una configuración flexible de los compartimentos. Es perfecto para el transporte de mercancías delicadas, distribución intensiva, aperturas múltiples de puerta y aplicaciones multitemperatura con una capacidad de 18.600 vatios. Es la mejor elección para una refrigeración potente, combinando alta capacidad con una amplia variedad de evaporadores.

MISIÓN

Su misión necesita un control preciso de la cadena de frío con diferentes temperaturas y muchos puntos de reparto

SOLUCIÓN

El Vector 1950 combina una alta capacidad de refrigeración con una configuración flexible de los compartimentos. Es perfecto para el transporte de mercancías delicadas, distribución intensiva, aperturas múltiples de puerta y aplicaciones multitemperatura con una capacidad de 18.600 vatios.

TECNOLOGÍA

El equipo Vector 1950 está equipado con la tecnología E-drive patentada. Calor eléctrico constante y un concepto único de refrigeración y calentamiento simultáneos garantizan el máximo rendimiento en compartimentos múltiples.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Amplia variedad de evaporadores
  • Garantizando la sostenibilidad

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Capacidad nominal (-20°C/30°C) (W) 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Capacidad con alimentación del motor 0°C (W) 18 200 6 980 10 210 13 940 10 150 15 740
Capacidad con alimentación del motor -20°C (W) 9 410 4 060 5 670 7 630 5 560 8 030
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 15 340 5 950 9 780 13 190 9 720 14 630
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 9 080 4 060 5 370 6 970 5 420 7 840

Capacidad de calor

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 9 500 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500
Eléctrico 18°C/-18°C (W) 8 840 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/h 5 700 1 035 2 075 3 500 2 305 3 805

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Estándar) 945 kg 103 dB
Versión T (Bajo ruido) 951 kg 101 dB

Motor

Modelo CT 4-134DI
Cilindrada 2200 cm3
n° de cilindros 4
Intervalo de mantenimiento 1500 hrs

Compresor

Modelo 06D
Cilindrada 660 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 23 kW

Carga de refrigerante

Refrigerant R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Eléctrico Nivel bajo de ruidos
Alta velocidad 75,8 dBA 72,8 dBA
Baja velocidad 71,6 dBA 67,3 dBA
Eléctrico 67,8 dBA -

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-vector-1950-mt-mounting

eco-responsible-logo

El Vector 1950 MT combina una alta capacidad de refrigeración con una configuración flexible de los compartimentos. Es perfecto para el transporte de mercancías delicadas, distribución intensiva, aperturas múltiples de puerta y aplicaciones multitemperatura con una capacidad de 18.600 vatios. Es la mejor elección para una refrigeración potente, combinando alta capacidad con una amplia variedad de evaporadores.

MISIÓN

Su misión necesita un control preciso de la cadena de frío con diferentes temperaturas y muchos puntos de reparto

SOLUCIÓN

El Vector 1950 combina una alta capacidad de refrigeración con una configuración flexible de los compartimentos. Es perfecto para el transporte de mercancías delicadas, distribución intensiva, aperturas múltiples de puerta y aplicaciones multitemperatura con una capacidad de 18.600 vatios.

TECNOLOGÍA

El equipo Vector 1950 está equipado con la tecnología E-drive patentada. Calor eléctrico constante y un concepto único de refrigeración y calentamiento simultáneos garantizan el máximo rendimiento en compartimentos múltiples.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Amplia variedad de evaporadores
  • Garantizando la sostenibilidad

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Capacidad nominal (-20°C/30°C) (W) 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Capacidad con alimentación del motor 0°C (W) 18 200 6 980 10 210 13 940 10 150 15 740
Capacidad con alimentación del motor -20°C (W) 9 410 4 060 5 670 7 630 5 560 8 030
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 15 340 5 950 9 780 13 190 9 720 14 630
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 9 080 4 060 5 370 6 970 5 420 7 840

Capacidad de calor

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 9 500 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500
Eléctrico 18°C/-18°C (W) 8 840 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  Principal MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/h 5 700 1 035 2 075 3 500 2 305 3 805

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Estándar) 945 kg 103 dB
Versión T (Bajo ruido) 951 kg 101 dB

Motor

Modelo CT 4-134DI
Cilindrada 2200 cm3
n° de cilindros 4
Intervalo de mantenimiento 1500 hrs

Compresor

Modelo 06D
Cilindrada 660 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 23 kW

Carga de refrigerante

Refrigerant R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Eléctrico Nivel bajo de ruidos
Alta velocidad 75,8 dBA 72,8 dBA
Baja velocidad 71,6 dBA 67,3 dBA
Eléctrico 67,8 dBA -

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-vector-1950-mt-mounting

Vídeo Vector® eCool™
Mira el video del Vector® HE 19