Vector 1950 E

Es un equipo solo eléctrico que proporciona una solución potente y de bajo nivel acústico para el control de la temperatura de almacenamiento en frío.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Solo eléctrico

Vector E es un equipo solo eléctrico que proporciona una solución potente y de bajo nivel acústico para el control de la temperatura de almacenamiento en frío.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Solo eléctrico

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 15 400
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 9 100

Capacidad de calor

Eléctrico 18°C/-18°C (W) 5 800

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Peso
(Incluida batería)

Versión R 623 kg

Compresor

Modelo 06D41
Cilindrada 660 cm3
n° de cilindros 6

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 5 kg

Presión sonora

Estándar 68 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm

Vector E es un equipo solo eléctrico que proporciona una solución potente y de bajo nivel acústico para el control de la temperatura de almacenamiento en frío.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Solo eléctrico

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 15 400
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 9 100

Capacidad de calor

Eléctrico 18°C/-18°C (W) 5 800

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Peso
(Incluida batería)

Versión R 623 kg

Compresor

Modelo 06D41
Cilindrada 660 cm3
n° de cilindros 6

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 5 kg

Presión sonora

Estándar 68 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm
Vídeo Vector® eCool™
Mira el video del Vector® HE 19