Vector 1950

Le proporciona la fuerza necesaria para dominar la cadena de frío

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Uso intensivo

Disponible con : r452a-inside-logo

silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo

Control preciso de la temperatura para el transporte de mercancías delicadas y trabajos de distribución intensos que requieren soluciones multitemperatura con muchas aperturas de puerta.

MISIÓN

Su misión necesita un control preciso de la cadena de frío con diferentes temperaturas y muchos puntos de reparto

SOLUCIÓN

El Vector 1950 combina una alta capacidad de refrigeración con una configuración flexible de los compartimentos. Es perfecto para el transporte de mercancías delicadas, distribución intensiva, aperturas múltiples de puerta y aplicaciones multitemperatura con una capacidad de 18.800 vatios.

TECNOLOGÍA

El equipo Vector 1950 está equipado con la tecnología E-drive patentada. El calor eléctrico constante y un concepto único de refrigeración y calentamiento simultáneos garantizan el máximo rendimiento en compartimentos múltiples.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Uso intensivo

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad alta velocidad diesel 0°C (W)
18 800
Capacidad alta velocidad diesel -20°C (W) 10 100
Capacidad baja velocidad diesel 0°C (W) 14 140
Capacidad baja velocidad diesel -20°C (W) 8 810
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 15 400
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 9 100

Capacidad de calor

Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 9 000
Baja velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 5 200
Eléctrico 18°C/-18°C (W) 5 000

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

Peso
(Incluida batería)

882 kg

Motor

Modelo CT 4-134DI
Cilindrada 2200 cm3
n° de cilindros 4
Intervalo de mantenimiento 1500 h

Compresor

Modelo 06D41
Cilindrada 660 cm3

n° de cilindros

6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 23 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 5 kg

Presión sonora

  Estándar Nivel bajo de ruidos
Alta velocidad 78 dBA 76 dBA
Baja velocidad 71,6 dBA 67,3 dBA
Eléctrico 67,8 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm

eco-responsible-logo

Control preciso de la temperatura para el transporte de mercancías delicadas y trabajos de distribución intensos que requieren soluciones multitemperatura con muchas aperturas de puerta.

MISIÓN

Su misión necesita un control preciso de la cadena de frío con diferentes temperaturas y muchos puntos de reparto

SOLUCIÓN

El Vector 1950 combina una alta capacidad de refrigeración con una configuración flexible de los compartimentos. Es perfecto para el transporte de mercancías delicadas, distribución intensiva, aperturas múltiples de puerta y aplicaciones multitemperatura con una capacidad de 18.800 vatios.

TECNOLOGÍA

El equipo Vector 1950 está equipado con la tecnología E-drive patentada. El calor eléctrico constante y un concepto único de refrigeración y calentamiento simultáneos garantizan el máximo rendimiento en compartimentos múltiples.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Uso intensivo

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad alta velocidad diesel 0°C (W)
18 800
Capacidad alta velocidad diesel -20°C (W) 10 100
Capacidad baja velocidad diesel 0°C (W) 14 140
Capacidad baja velocidad diesel -20°C (W) 8 810
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 15 400
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 9 100

Capacidad de calor

Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 9 000
Baja velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 5 200
Eléctrico 18°C/-18°C (W) 5 000

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 5 700

Peso
(Incluida batería)

882 kg

Motor

Modelo CT 4-134DI
Cilindrada 2200 cm3
n° de cilindros 4
Intervalo de mantenimiento 1500 h

Compresor

Modelo 06D41
Cilindrada 660 cm3

n° de cilindros

6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 23 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 5 kg

Presión sonora

  Estándar Nivel bajo de ruidos
Alta velocidad 78 dBA 76 dBA
Baja velocidad 71,6 dBA 67,3 dBA
Eléctrico 67,8 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2227 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm
Vídeo Vector® eCool™
Mira el video del Vector® HE 19