Vector 1550 City

VECTOR 1550 CITY, EQUIPO CON CERTIFICACIÓN PIEK PARA REPARTOS NOCTURNOS

VENTAJAS:

  • Montaje estándar
  • Bajo consumo de combustible
  • Cumple con Piek

Disponible con : r452a-inside-logo



silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo

El Vector 1550 City permite los repartos nocturnos y mejora el confort del conductor y los ciudadanos, con instalación estándar.

MISIÓN

¿Necesita usted transportar productos a largas distancias con temperatura controlada y realizar una distribución con apertura frecuente de puertas?

Con un nivel de ruido por debajo de 60 decibelios y con las ventajas de una instalación estándar, el Vector 1550 City utiliza los mismo puntos de montaje y abertura de pared frontal que un equipo de trailer estándar. Por lo tanto, el proceso de instalación es el mismo utilizado para otros equipos de la gama Vector, sin necesidad de trabajos específicos en el chasis.

SOLUCIÓN

El equipo Vector 1550 combina la eficiencia de la tecnología E-drive patentada con un economizador. Listo para enfrentarse a una amplia variedad de retos logísticos con bajos costes de explotación y una capacidad de 14.800 vatios.

TECNOLOGÍA

El equipo Vector 1550 está equipado con la tecnología E-drive patentada. Gracias al aumento de la capacidad que proporciona el economizador, el tamaño del compresor es más pequeño, permitiendo a su vez el funcionamiento con un motor muy reducido.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Certificación Piek (presión sonora de 60 dB a baja velocidad)

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad alta velocidad diesel 0°C (W) 12 000
Capacidad alta velocidad diesel -20°C (W) 8 150
Capacidad baja velocidad diesel 0°C (W) 12  000
Capacidad baja velocidad diesel -20°C (W) 6 700
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 12 500
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 7 050

Capacidad de calor

Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 8 800
Baja velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 5 000
Eléctrico 18°C/-18°C (W) 5 000

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 4 600

Peso
(Incluida batería)

- 751 kg

Motor

Modelo CT 4-91TV
Cilindrada 1498 cm3
n° de cilindros 4
Intervalo de mantenimiento 1500 h

Compresor

Modelo ZF19VE-164
Cilindrada 123 cm3
n° de cilindros Scroll

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 16 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 5 kg

Presión sonora

Baja velocidad 60 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2347 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm

eco-responsible-logo

El Vector 1550 City permite los repartos nocturnos y mejora el confort del conductor y los ciudadanos, con instalación estándar.

MISIÓN

¿Necesita usted transportar productos a largas distancias con temperatura controlada y realizar una distribución con apertura frecuente de puertas?

Con un nivel de ruido por debajo de 60 decibelios y con las ventajas de una instalación estándar, el Vector 1550 City utiliza los mismo puntos de montaje y abertura de pared frontal que un equipo de trailer estándar. Por lo tanto, el proceso de instalación es el mismo utilizado para otros equipos de la gama Vector, sin necesidad de trabajos específicos en el chasis.

SOLUCIÓN

El equipo Vector 1550 combina la eficiencia de la tecnología E-drive patentada con un economizador. Listo para enfrentarse a una amplia variedad de retos logísticos con bajos costes de explotación y una capacidad de 14.800 vatios.

TECNOLOGÍA

El equipo Vector 1550 está equipado con la tecnología E-drive patentada. Gracias al aumento de la capacidad que proporciona el economizador, el tamaño del compresor es más pequeño, permitiendo a su vez el funcionamiento con un motor muy reducido.

VENTAJAS:

  • Máximo tiempo de funcionamiento
  • Protección de la carga
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Certificación Piek (presión sonora de 60 dB a baja velocidad)

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad alta velocidad diesel 0°C (W) 12 000
Capacidad alta velocidad diesel -20°C (W) 8 150
Capacidad baja velocidad diesel 0°C (W) 12  000
Capacidad baja velocidad diesel -20°C (W) 6 700
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) 12 500
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) 7 050

Capacidad de calor

Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 8 800
Baja velocidad diesel 18°C/-18°C (W) 5 000
Eléctrico 18°C/-18°C (W) 5 000

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 4 600

Peso
(Incluida batería)

- 751 kg

Motor

Modelo CT 4-91TV
Cilindrada 1498 cm3
n° de cilindros 4
Intervalo de mantenimiento 1500 h

Compresor

Modelo ZF19VE-164
Cilindrada 123 cm3
n° de cilindros Scroll

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz
Capacidad 16 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 5 kg

Presión sonora

Baja velocidad 60 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 2050 x 430 x 2347 mm
Apertura de la caja L 1700 x Al 1170 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE