Supra® 1250 MT CNG City

Equipo Supra® impulsado con GNC

El equipo Supra® GNC es una solución sostenible y eficiente para nuestros clientes dedicados a los repartos urbanos.

VENTAJAS

  • Combustible = Gas natural o biogás Certificada*
  • Reducción del valores de emisión de ruido – PIEK (-60Db(A))
  • 1 solo punto de llenado
  • Mismo combustible para camión y equipo
  • Respeto total a la cadena de frío
  • Total autonomía
piek-certified-logo

Cuando se unen la última tecnología con la mayor fiabilidad de uso respetando el medio ambiente.

Diseñado para el uso en vehículos impulsados por GNC, el equipo Supra® GNC utiliza el mismo combustible que el vehículo, mejorando la productividad de su empresa. El equipo frigorífico tiene un depósito independiente para asegurar la integridad de la cadena de frio incluso cuando el camión está parado.

VENTAJAS

  • Hasta un 95% de reducción de emisiones de partículas
  • Hasta un 70% de reducción de emisiones de óxido de nitrógeno
  • Hasta un 20% de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2)*
  • Reducción de ruido, vibraciones, olores y humos
  • Combustible = Gas natural o biogás Certificada*
  • PIEK (-60Db(A))
  • Mismo combustible para camión y equipo
  • 1 solo punto de llenado
  • Total autonomía
  • Respeto total a la cadena de frío

* Posibilidad de usar biogás procedente de residuos orgánicos.

Capacidad de refrigeración 
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Alta velocidad modo ruta -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Alta velocidad modo ruta -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Baja velocidad modo ruta 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Baja velocidad modo ruta -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Baja velocidad modo ruta -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Modo eléctrico - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Modo eléctrico - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Modo eléctrico - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Capacidad de calentamiento

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Salida de aire 

(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Modo ruta  - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Cumpliendo con la ATP

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Peso 

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Altura 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Ancho 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Profundidad 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Recomendación del tamaño de la caja

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Presión sonora

Presión sonora - Power Lwa 92 dB
Alta velocidad modo ruta 63.8
Baja velocidad modo ruta 58.4
Modo eléctrico - 400V/3/50 Hz 58.6

Componentes

Cilindrada 1123 cc
nº de cilindros 3
Voltaje / Fase / Frecuencia 400V/3/50Hz
Poder 9kW
Tecnología Reciprocando
Modelo 05G
Controles Easycold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 7.8

Cuando se unen la última tecnología con la mayor fiabilidad de uso respetando el medio ambiente.

Diseñado para el uso en vehículos impulsados por GNC, el equipo Supra® GNC utiliza el mismo combustible que el vehículo, mejorando la productividad de su empresa. El equipo frigorífico tiene un depósito independiente para asegurar la integridad de la cadena de frio incluso cuando el camión está parado.

VENTAJAS

  • Hasta un 95% de reducción de emisiones de partículas
  • Hasta un 70% de reducción de emisiones de óxido de nitrógeno
  • Hasta un 20% de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2)*
  • Reducción de ruido, vibraciones, olores y humos
  • Combustible = Gas natural o biogás Certificada*
  • PIEK (-60Db(A))
  • Mismo combustible para camión y equipo
  • 1 solo punto de llenado
  • Total autonomía
  • Respeto total a la cadena de frío

* Posibilidad de usar biogás procedente de residuos orgánicos.

Capacidad de refrigeración 
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Alta velocidad modo ruta -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Alta velocidad modo ruta -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Baja velocidad modo ruta 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Baja velocidad modo ruta -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Baja velocidad modo ruta -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Modo eléctrico - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Modo eléctrico - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Modo eléctrico - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Capacidad de calentamiento

  Nominal MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Salida de aire 

(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Modo ruta  - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

Cumpliendo con la ATP

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Peso 

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Dimensiones

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Altura 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Ancho 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Profundidad 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Recomendación del tamaño de la caja

  Nominal MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Presión sonora

Presión sonora - Power Lwa 92 dB
Alta velocidad modo ruta 63.8
Baja velocidad modo ruta 58.4
Modo eléctrico - 400V/3/50 Hz 58.6

Componentes

Cilindrada 1123 cc
nº de cilindros 3
Voltaje / Fase / Frecuencia 400V/3/50Hz
Poder 9kW
Tecnología Reciprocando
Modelo 05G
Controles Easycold

Refrigerante

Tipo R452A
Carga 7.8
CNG Engine for Truck Units
Supra® CNG refrigeration unit video