Xarios 350

Rango en módulos para camionetas y vehículos refrigerados medianos

BENEFICIOS

  • Evaporador extra-delgado para permitir carga extra
  • Alta confiabilidad y una vida del producto más larga gracias a ventiladores sin escobillas y un control electrónico avanzado

El rango XARIOS es una unidad de refrigeración direct drive que demuestra una versatilidad única para camionetas y camiones. Su diseño permite el transporte de productos frescos y congelados en aplicaciones de mono o multi temperatura, en vehículos con volúmenes en caja de 8 a 45 m3 y se encuentra disponible en solo ruta o solo ruta o Standby.

CADENA DE FRIO

Utilizando refrigerante R404A, el XARIOS ofrece un rango amplio de capacidad abarcando temperaturas desde -20°C to +30°C. Con el apoyo de una extensa gama de evaporadores ultra delgados, incluyendo el evaporador vertical MXV850, las configuraciones multi temperatura están disponibles para entregas multi producto.

COSTO DE USO OPTIMIZADO

Balance en desempeño y costo de operación, el rango XARIOS ofrece una rápida y simple instalación, evaporadores livianos para optimizar el espacio de carga y accesibilidad mejorada para reducir el tiempo de mantenimiento.

CONFORT PARA EL CONDUCTOR

Para limitar el impacto en la comunidad y mejorar el confort del conductor, el rango XARIOS presenta un nivel bajo de ruido. El mando de cabina es fácil de operar y permite una selección automática del modo ruta o ruta y Standby. Las cubiertas del condensador y evaporador son completamente reciclables.

BENEFICIOS

  • Evaporador extra-delgado para permitir carga extra
  • Alta confiabilidad y una vida del producto más larga gracias a ventiladores sin escobillas y un control electrónico avanzado

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

  MXS 1100
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) 3 730
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) 2 080
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) 2 845
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) 1 400
Capacidad Standby (W) 2 510
Capacidad Standby (W) 1 170

Capacidad de Calentamiento

Sistema de Calentamiento 18°C/-18°C (W) 3 100

Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1 470

Peso

Road and standby condenser 84 kg
Evaporador  MXL 1100 29 kg

Compresor

  Road compressor Standby compressor
Modelo Carrier 150 Carrier 150
Desplazamiento 147 cm3 147 cm3
N° de cilindros 6 6

Electrical Stand by Motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Potencia 2 520 W

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 1,4 kg

Sound Pressure

Alta velocidad 57 dBA

Unidad

Dimensiones (D x W x H) 505 x 1125 x 238 mm

El rango XARIOS es una unidad de refrigeración direct drive que demuestra una versatilidad única para camionetas y camiones. Su diseño permite el transporte de productos frescos y congelados en aplicaciones de mono o multi temperatura, en vehículos con volúmenes en caja de 8 a 45 m3 y se encuentra disponible en solo ruta o solo ruta o Standby.

CADENA DE FRIO

Utilizando refrigerante R404A, el XARIOS ofrece un rango amplio de capacidad abarcando temperaturas desde -20°C to +30°C. Con el apoyo de una extensa gama de evaporadores ultra delgados, incluyendo el evaporador vertical MXV850, las configuraciones multi temperatura están disponibles para entregas multi producto.

COSTO DE USO OPTIMIZADO

Balance en desempeño y costo de operación, el rango XARIOS ofrece una rápida y simple instalación, evaporadores livianos para optimizar el espacio de carga y accesibilidad mejorada para reducir el tiempo de mantenimiento.

CONFORT PARA EL CONDUCTOR

Para limitar el impacto en la comunidad y mejorar el confort del conductor, el rango XARIOS presenta un nivel bajo de ruido. El mando de cabina es fácil de operar y permite una selección automática del modo ruta o ruta y Standby. Las cubiertas del condensador y evaporador son completamente reciclables.

BENEFICIOS

  • Evaporador extra-delgado para permitir carga extra
  • Alta confiabilidad y una vida del producto más larga gracias a ventiladores sin escobillas y un control electrónico avanzado

Capacidad de Refrigeración
(Capacidad neta de enfriamiento del Sistema bajo condiciones A.T.P. a 30°C ambiente)

  MXS 1100
Capacidad en ruta a 2400rpm 0°C (W) 3 730
Capacidad en ruta a 2400rpm -20°C (W) 2 080
Capacidad en ruta a 1000rpm 0°C (W) 2 845
Capacidad en ruta a 1000rpm -20°C (W) 1 400
Capacidad Standby (W) 2 510
Capacidad Standby (W) 1 170

Capacidad de Calentamiento

Sistema de Calentamiento 18°C/-18°C (W) 3 100

Flujo de aire
(Operación por motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/hr 1 470

Peso

Road and standby condenser 84 kg
Evaporador  MXL 1100 29 kg

Compresor

  Road compressor Standby compressor
Modelo Carrier 150 Carrier 150
Desplazamiento 147 cm3 147 cm3
N° de cilindros 6 6

Electrical Stand by Motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Potencia 2 520 W

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 1,4 kg

Sound Pressure

Alta velocidad 57 dBA

Unidad

Dimensiones (D x W x H) 505 x 1125 x 238 mm
Funciona bien con
You may also like