Inigualável confiabilidade, eficiência e valor. Vector 8500. Simplesmente o primeiro. Simplesmente o melhor.

Recursos e benefícios:

  • Tecnologia E-Drive ™. Comprovada e aperfeiçoada ao longo de uma década, tecnologia de refrigeração totalmente elétrica da Carrier Transicold, todas as operações de refrigeração e aquecimento são 100 por cento eléctrico, alimentado por um gerador a bordo impulsionado por motor diesel da unidade.
  • Melhor desempenho. As unidades de última geração Vector ™ utilizar tecnologias ecoFORWARD ™ para oferecer peso significativamente reduzido, maior economia de combustível e maior capacidade de refrigeração de nossas unidades de Trailer híbridos anteriores.
  • Compressor de Design avançado. Para melhorar o desempenho, os mais recentes sistemas doVector usam um compressor scroll elétrico totalmente selado com 70 por cento menos peças móveis e pesa 90 quilos a menos do que um compressor alternativo tradicional.
  • Custo de manutenção reduzido. O Vector elimina muitos itens de manutenção encontrados em sistemas convencionais de refrigeração mecânica, tais como, alternadores, correias de transmissão, ociosos, vibrasorbers, vedações do eixo do compressor, e embreagens.
  • Compliance plus. A unidade está de acordo com Nível regras 4 de emissões EPA de 2013, além de melhorar a eficiência operacional e desempenho.
  • Operação inteligente. As unidades Vector têm a capacidade única de acionar os componentes quando eles são necessários, e quando eles não são, desligá-los.
  • Standby Electric. Ítem de série nas unidades do Vector, esse recurso reduz o consumo de combustível, o ruído do motor e as emissões, ao impulsionar economia operacional.

ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE

Dimensões do Condensador 
76.4" x 85.7" x 22.8" 
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

Dimensões do Evaporador 
66.3" x 45.2" x 8.2" 
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

Body 
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)

Peso Aproximado 
1,810 lb. (820 kg) including electric standby 
tanque de alumínio 180 Lremoto comsuportes de montagem: 65 lb. (29 kg)
Bateria: 50 lb. (23 kg)

Capacidade de Refrigeração 
Ambiente em 100°F (38°C)

Temperatura do ar de retorno do Evaporador High Speedoperação Diesel
  Btuh Watts
35°F ( 2°C) 60,000 17,585
0°F (-18°C 35,000 10,260
-20°F (-29°C) 24,000 7,035

Fluxo de Ar do evaporador: 
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)

Recursos e benefícios:

  • Tecnologia E-Drive ™. Comprovada e aperfeiçoada ao longo de uma década, tecnologia de refrigeração totalmente elétrica da Carrier Transicold, todas as operações de refrigeração e aquecimento são 100 por cento eléctrico, alimentado por um gerador a bordo impulsionado por motor diesel da unidade.
  • Melhor desempenho. As unidades de última geração Vector ™ utilizar tecnologias ecoFORWARD ™ para oferecer peso significativamente reduzido, maior economia de combustível e maior capacidade de refrigeração de nossas unidades de Trailer híbridos anteriores.
  • Compressor de Design avançado. Para melhorar o desempenho, os mais recentes sistemas doVector usam um compressor scroll elétrico totalmente selado com 70 por cento menos peças móveis e pesa 90 quilos a menos do que um compressor alternativo tradicional.
  • Custo de manutenção reduzido. O Vector elimina muitos itens de manutenção encontrados em sistemas convencionais de refrigeração mecânica, tais como, alternadores, correias de transmissão, ociosos, vibrasorbers, vedações do eixo do compressor, e embreagens.
  • Compliance plus. A unidade está de acordo com Nível regras 4 de emissões EPA de 2013, além de melhorar a eficiência operacional e desempenho.
  • Operação inteligente. As unidades Vector têm a capacidade única de acionar os componentes quando eles são necessários, e quando eles não são, desligá-los.
  • Standby Electric. Ítem de série nas unidades do Vector, esse recurso reduz o consumo de combustível, o ruído do motor e as emissões, ao impulsionar economia operacional.

ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE

Dimensões do Condensador 
76.4" x 85.7" x 22.8" 
(1,940 x 2,176 x 579 mm)

Dimensões do Evaporador 
66.3" x 45.2" x 8.2" 
(1,684 x 1,149 x 280 mm)

Body 
66.8" x 46.0" (1,696 x 1,168 mm)

Peso Aproximado 
1,810 lb. (820 kg) including electric standby 
tanque de alumínio 180 Lremoto comsuportes de montagem: 65 lb. (29 kg)
Bateria: 50 lb. (23 kg)

Capacidade de Refrigeração 
Ambiente em 100°F (38°C)

Temperatura do ar de retorno do Evaporador High Speedoperação Diesel
  Btuh Watts
35°F ( 2°C) 60,000 17,585
0°F (-18°C 35,000 10,260
-20°F (-29°C) 24,000 7,035

Fluxo de Ar do evaporador: 
3,100 cfm (5,270 m3 /hr)

VOCÊ TAMBÉM DEVE GOSTAR