Supra City 1250 MT CNG

CNG-betriebenes Supra-Aggregat für LKW

Das Supra® CNG Aggregat ist eine nachhaltige und effiziente Lösung für den städtischen Lieferverkehr.

VORTEILE

  • Kraftstoff = Erdgas oder Biogas*
  • Geringe Geräuschemission – PIEK zertifiziert (-60Db(A))
  • 1 Einfüllstutzen für LKW & Supra
  • Gleicher Kraftstoff für LKW & Aggregat
  • 100 % Einhaltung der Kühlkette
  • Autark
piek-certified-logo

Das Supra-Aggregat kombiniert fortschrittliche, nachhaltige Technologie mit leichter Bedienbarkeit.

Zum Betanken von Fahrzeug und Kühlanlage reicht ein gemeinsamer Einfüllstutzen aus; so wird gleichzeitig der Tank des Lkw sowie der Tank der Supra mit komprimiertem Erdgas (CNG) gefüllt. Damit spart der Fahrer Zeit und das Transportunternehmen steigert die Effizienz des Fahrzeugs. Mit einem unabhängigen Tank für das Kühlaggregat ausgestattet, läuft das Aggregat autark und hält die Integrität der Kühlkette aufrecht, selbst wenn sich der LKW-Motor im Leerlauf befindet oder ausgeschaltet ist.

VORTEILE

  • Bis zu 95 % weniger Feinstaubemissionen
  • Bis zu 70 % weniger Stickoxidemissionen
  • Bis zu 20 % weniger Emission von Kohlendioxid*
  • Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen & Abgasen
  • Kraftstoff = Erdgas oder Biogas*
  • PIEK zertifiziert (-60Db(A))
  • Gleicher Kraftstoff für LKW & Aggregat
  • 1 Einfüllstutzen für LKW & Supra
  • Autark
  • 100 % Einhaltung der Kühlkette

* Möglichkeit zur Verwendung von Biogas aus organischen Abfällen.

Kälteleistung 
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - Hohe Geschwindigkeit 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel - Hohe Geschwindigkeit -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel - Hohe Geschwindigkeit -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Standby - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Standby - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Standby - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Heizleistung

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel Hohe Geschwindigkeit 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftstrom 

(Bei hoher Drehzahl)

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-konform

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Gewicht 

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Abmessungen

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Höhe 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Breite 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Tiefe 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Empfehlung zur Box-Größe

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Geräuschdruck

Geräuschdruck - Power Lwa 92 dB
Diesel - Hohe Geschwindigkeit 63.8
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit 58.4
Standby - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenten

Hubraum 1123 cc
Anzahl Zylinder 3
Spannung / Phase / Frequenz 400V/3/50Hz
Macht 9kW
Technologie Reziproke
Modell 05G
Steuert Easycold

Kältemittel

Typ R452A
Menge 7.8

Das Supra-Aggregat kombiniert fortschrittliche, nachhaltige Technologie mit leichter Bedienbarkeit.

Zum Betanken von Fahrzeug und Kühlanlage reicht ein gemeinsamer Einfüllstutzen aus; so wird gleichzeitig der Tank des Lkw sowie der Tank der Supra mit komprimiertem Erdgas (CNG) gefüllt. Damit spart der Fahrer Zeit und das Transportunternehmen steigert die Effizienz des Fahrzeugs. Mit einem unabhängigen Tank für das Kühlaggregat ausgestattet, läuft das Aggregat autark und hält die Integrität der Kühlkette aufrecht, selbst wenn sich der LKW-Motor im Leerlauf befindet oder ausgeschaltet ist.

VORTEILE

  • Bis zu 95 % weniger Feinstaubemissionen
  • Bis zu 70 % weniger Stickoxidemissionen
  • Bis zu 20 % weniger Emission von Kohlendioxid*
  • Reduzierung von Geräuschen, Vibrationen & Abgasen
  • Kraftstoff = Erdgas oder Biogas*
  • PIEK zertifiziert (-60Db(A))
  • Gleicher Kraftstoff für LKW & Aggregat
  • 1 Einfüllstutzen für LKW & Supra
  • Autark
  • 100 % Einhaltung der Kühlkette

* Möglichkeit zur Verwendung von Biogas aus organischen Abfällen.

Kälteleistung 
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - Hohe Geschwindigkeit 0°C/30°C 9 420 5 750 7 800 7 510 9 140 7 800 8 930 8 810
Diesel - Hohe Geschwindigkeit -10°C/30°C 7 950 4 460 6 220 6 350 7 320 6 220 7 100 7 150
Diesel - Hohe Geschwindigkeit -20°C/30°C 6 480 3 170 4 650 5 190 5 530 4 650 5 270 5 480
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit 0°C/30°C 6 910 5 320 6 730 6 580 7 090 6 730 7 250 6 980
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -10°C/30°C 5 000 4 320 5 470 5 560 5 940 5 470 5 810 5 620
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit -20°C/30°C 3 100 3 430 4 210 4 540 4 790 4 210 4 370 4 250
Standby - 0°C/30°C 8 460 5 750 7 670 7 410 8 450 7 670 8 530 8 440
Standby - 10°C/30°C 7 230 4 410 6 120 6 210 6 910 6 120 6 760 6 860
Standby - 20°C/30°C 6 000 3 080 4 580 5 020 5 380 4 580 4 990 5 280

Heizleistung

  Nominell MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel Hohe Geschwindigkeit 18°C/-18°C (W) - 4 680 4 710 4 890 5 200 4 710 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) - 4 270 4 320 4 530 4 770 4 320 4 530 4 770
Luftstrom 

(Bei hoher Drehzahl)

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Diesel - 973 m3/h 2115 m3/h 2389 m3/h 3453 m3/h 2155 m3/h 2739 m3/h 3865 m3/h

ATP-konform

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
- M987 M987 M987 M987 M987 No ATP M987 M987

Gewicht 

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
  593 kg 23 kg 34 kg 42 kg 60 kg 40 kg 51 kg 71 kg

Abmessungen

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
Höhe 699 mm 200 mm 200 mm 200 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm
Breite 1995 mm 700 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm 1044 mm 1450 mm 2150 mm
Tiefe 971 mm 752 mm 752 mm 752 mm 944 mm 944 mm 944 mm 944 mm

Empfehlung zur Box-Größe

  Nominell MTS 700 MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTD 1100 MTD 1450 MTD 2200
+0°C / +30°C - 21 m3 31 m3 31 m3 39 m3 31 m3 37 m3 38 m3
+0°C / +40°C - 16 m3 26 m3 29 m3 33 m3 26 m3 30 m3 34 m3
-20°C / +30°C - 15 m3 23 m3 23 m3 29 m3 23 m3 27 m3 29 m3
-20°C / +40°C - 12 m3 20 m3 22 m3 29 m3 20 m3 23 m3 26 m3

Geräuschdruck

Geräuschdruck - Power Lwa 92 dB
Diesel - Hohe Geschwindigkeit 63.8
Diesel - Niedrige Geschwindigkeit 58.4
Standby - 400V/3/50 Hz 58.6

Komponenten

Hubraum 1123 cc
Anzahl Zylinder 3
Spannung / Phase / Frequenz 400V/3/50Hz
Macht 9kW
Technologie Reziproke
Modell 05G
Steuert Easycold

Kältemittel

Typ R452A
Menge 7.8
CNG-Motor für Lkw-Einheiten
Video Supra® CNG kühlaggregat