Carrier Transicold stellt die elektrischen Kühlaggregate Xarios® 8 und Neos® HE 100 S für leichte Nutzfahrzeuge vor

LYON, France -

Besuchen Sie uns am Stand 4J195 auf der Solutrans

Carrier Transicold präsentiert zwei neue innovative elektrische Produkte für den Kühltransport auf der Solutrans Messe 2019. Die neuen Kühlaggregate Xarios 8 und Neos HE 100 S sind ein wichtiger Fortschritt für die Kühlung in leichten Nutzfahrzeugen. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung.

Xarios 8 heißt der neue Zuwachs der Xarios-Serie, welche bereits 6 Modelle mit Leistungen von 1.500 Watt bis 5.500 Watt umfasst. Mit diesen Modellen können Profis eine große Auswahl an Leichtlastkraftwagen ausstatten. Das Kühlaggregat mit 5.500 Watt bietet die höchste Kühlleistung und ist die Lösung für leichte Nutzfahrzeuge von 20 m3 bis 45 m3. Die Xarios 8 ist mit einem neuen Design und technologischen Innovationen ausgestattet, welche die Effizienz und gleichzeitig die Kühlleistung, die Auswirkungen auf die Umwelt und die Wartungskosten verbessern. Das Gehäuse der Xarios 8 wurde optimiert, indem die Hülle durch ein Einspritzungsverfahren anstatt durch Thermoformen hergestellt wurde. Dadurch konnte die Anzahl der erforderlichen Herstellungsschritte reduziert und der Herstellungsvorgang besser gesteuert werden.

Dank eines neuen Verdampferlüftermotors und eines neuen Kühllüftungssystems ohne Kohlebürsten wird die Abnutzung der Verschleißteile reduziert und die Steuerung der Kühllüftung optimiert. Durch all diese Verbesserungen hat die Xarios 8 eine sehr niedrige Kühlmittelfüllung, was ihre Auswirkungen auf die Umwelt reduziert.

Auf der Grundlage dieser bewährten Verbesserungen wird Carrier Transicold die Modelle der neuen Xarios-5- und Xarios-6-Serie bis zum zweiten Quartal 2020 herausbringen, welche die aktuellen Modelle Xarios 500 und 600 durch technologische Innovationen ersetzen werden, mit denen die Kühlleistung dieser Kühlaggregate beibehalten und gleichzeitig ihre Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden.

Carrier Transicold hat seine Erfahrung in den letzten zehn Jahren mit der Neos-Serie vollelektrischer Produkte bewiesen. Das neue Kühlaggregat Neos 100 S HE (High Efficiency) berücksichtigt die neuen Herausforderungen der Automobilindustrie und optimiert seinen Energieverbrauch sowie sein Kühlsystem, während die Kühlleistung nahezu der des Kühlaggregats 100 S entspricht.

Durch diese technischen Verbesserungen erzielt die Neos HE 100 S eine Reduzierung von 30 % des Energieverbrauchs im Vergleich zum Kühlaggregat Neos 100 S. Ihr Verbrauch von 60 Ampere ermöglicht es, das Gerät in den neuesten Verbrennungsmotoren zu verwenden. Die Kühlleistung entspricht fast der der Neos 100 S und ermöglicht die gleichen Kühlanwendungen von 2 bis 6 m3.

Weitere Informationen zu Carrier Transicold und seinen Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain.

Über Carrier Transicold
Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 45 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze und Transportkühlmaschinen für Lieferwagen, LKW und Anhänger. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.carriertransicold.de. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.

*ATP test 0°C/30°C.