Supra City 1250 MT

Geräuscharme Lösung (Piek-zertifiziert) für alle Anforderungen im Verteilerverkehr. Dieses Aggregat bietet dank extrem schmaler Verdampfer in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb
  • Hohe Kälteleisstung

Auch erhältlich mit : r452a-inside-logo

Bei SUPRA 1250 MT City handelt es sich um die geräuscharme Lösung (Piek-zertifiziert) für alle Anforderungen im Verteilerverkehr. Die Baureihe bietet dank extrem schmaler Verdampfer in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe. Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Setpoints.

Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.

VORTEILE

  • Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Verbesserter Wartungszugang
  • Breite Auswahl an Verdampfern

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Diesel PIEK mode 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Diesel PIEK mode -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Standby Leistung 0 °C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Standby Leistung 0 °C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Heizleistung

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/hr 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

City Ausführung 535 kg

Motor
(n° of cylinders - cm3)

Modell CT3-69TV
Hubraum 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Wartungsintervall 1000 Stunden

Kompressor

Modell 05G
Hubraum 600 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/400/3/50 Hz
Nennleistung 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge Depending on configutation

Geräuschdruck

  City
Bei hoher Drehzahl 63,8 dBA
Bei niedriger Drehzahl 58,4 dBA
Im Standby 58,6 dBA

Aggregat

Abmessungen 971x 699 x 1995 mm
Ausschnitt im Aufbau L 100 x H 100 mm

Beispiel für Multitemperaturkonfiguration

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

Bei SUPRA 1250 MT City handelt es sich um die geräuscharme Lösung (Piek-zertifiziert) für alle Anforderungen im Verteilerverkehr. Die Baureihe bietet dank extrem schmaler Verdampfer in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe. Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Setpoints.

Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.

VORTEILE

  • Ausgezeichnete Leistungsmerkmale
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Verbesserter Wartungszugang
  • Breite Auswahl an Verdampfern

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung der Anlage bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 5 750 7 750 8 350 9 300 8 850 9 550
Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W) 3 550 4 650 5 150 5 150 5 100 5 300
Diesel PIEK mode 0°C (W) 5 400 6 800 7 020 7 510 7 340 7 620
Diesel PIEK mode -20°C (W) 3 290 4 180 4 570 4 510 4 400 4 210
Standby Leistung 0 °C (W) 5 700 7 700 8 300 9 150 8 700 9 400
Standby Leistung 0 °C (W) 3 500 4 600 5 200 5 200 5 100 5 400

Heizleistung

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Diesel High speed 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Standby 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

Verdampfer MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/hr 1 100 2 100 2 365 3 500 2 350 3 600

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

City Ausführung 535 kg

Motor
(n° of cylinders - cm3)

Modell CT3-69TV
Hubraum 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Wartungsintervall 1000 Stunden

Kompressor

Modell 05G
Hubraum 600 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/400/3/50 Hz
Nennleistung 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge Depending on configutation

Geräuschdruck

  City
Bei hoher Drehzahl 63,8 dBA
Bei niedriger Drehzahl 58,4 dBA
Im Standby 58,6 dBA

Aggregat

Abmessungen 971x 699 x 1995 mm
Ausschnitt im Aufbau L 100 x H 100 mm

Beispiel für Multitemperaturkonfiguration

carrier-supra-1250-mt-city-mounting

FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
Ihnen könnte auch gefallen