Supra City 1250

Geräuscharme Lösung (Piek-zertifiziert) für alle Anforderungen im Verteilerverkehr

SUPRA City - äußerst geräuscharme Kälteleistung für LKW im Verteilerverkehr

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb
  • Hohe Kälteleisstung

Auch erhältlich mit : r452a-inside-logo

Bei SUPRA 1250 City handelt es sich um die geräuscharme Lösung (Piek-zertifiziert) für alle Anforderungen im Verteilerverkehr. Die Baureihe bietet dank extrem schmaler Verdampfer in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.

Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Setpoints. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb
  • Hohe Kälteleistung

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30°C ambient)

Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 10 200

Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W)

6 200
Diesel PIEK mode 0°C (W) 8 300
Diesel PIEK mode -20°C (W) 5 200
Standby Leistung 0 °C (W) 9 800
Standby Leistung -20 °C (W) 5 850

Heizleistung

Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) 4 120
Standby 18°C/-18°C (W) 2 350

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

City Modell 644 kg

Motor

Modell CT 3-69TV
Hubraum 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Ölwechselintervall 1000 Stunden

Compressor

Modell 05G
Hubraum 600 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektromotor

Spannung / Phase / Frequenz 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Nennleistung 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge 6,8 kg

Geräuschdruck

  City
Bei hoher Drehzahl 63,8 dBA
Bei niedriger Drehzahl 58,4 dBA
Im Standby 58,6 dBA

Aggregat

Abmessungen 971 x 1995 x 699 mm
Ausschnitt im Aufbau L 1245 x H 350 mm

Bei SUPRA 1250 City handelt es sich um die geräuscharme Lösung (Piek-zertifiziert) für alle Anforderungen im Verteilerverkehr. Die Baureihe bietet dank extrem schmaler Verdampfer in verschiedenen Konfigurationen die erforderliche Flexibilität für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

Die SUPRA Baureihe wurde speziell für die Auslieferung von temperaturgeführten Produkten im Warenverteilerverkehr entwickelt. Verlassen Sie sich bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben auf die unvergleichliche Leistungsfähigkeit der SUPRA Baureihe.

Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Setpoints. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.

VORTEILE

  • Konstanter Luftstrom
  • Robustes Design
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Äußerst geräuscharmer Betrieb
  • Hohe Kälteleistung

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30°C ambient)

Leistung bei Diesel High Speed 0 °C (W) 10 200

Leistung bei Diesel High Speed -20 °C (W)

6 200
Diesel PIEK mode 0°C (W) 8 300
Diesel PIEK mode -20°C (W) 5 200
Standby Leistung 0 °C (W) 9 800
Standby Leistung -20 °C (W) 5 850

Heizleistung

Diesel-High Speed 18 °C/-18 °C (W) 4 120
Standby 18°C/-18°C (W) 2 350

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 3 350

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

City Modell 644 kg

Motor

Modell CT 3-69TV
Hubraum 1123 cm3
Anzahl Zylinder 3
Ölwechselintervall 1000 Stunden

Compressor

Modell 05G
Hubraum 600 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektromotor

Spannung / Phase / Frequenz 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Nennleistung 9 kW

Kältemittel

Typ R-404A, R-452A
Menge 6,8 kg

Geräuschdruck

  City
Bei hoher Drehzahl 63,8 dBA
Bei niedriger Drehzahl 58,4 dBA
Im Standby 58,6 dBA

Aggregat

Abmessungen 971 x 1995 x 699 mm
Ausschnitt im Aufbau L 1245 x H 350 mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
Ihnen könnte auch gefallen