Zephyr 30S

Bewährte Flexibilität und Zuverlässigkeit für mittelgroße Nutzfahrzeuge

VORTEILE

  • Bewährte Leistungsfähigkeit für optimal temperierte Warenbeförderung
  • Wahl zwischen kubischem- oder Deckenflachverdampfer - für eine perfekte Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Anwendungen
  • Leichte Bedienung durch die Kabinensteuerung mit Mikroprozessorsystem sorgt für einen sicheren Betrieb
  • Schneller Einbau und einfache Wartung helfen Betriebskosten zu sparen.

ZEPHYR 30S ist ein direkt angetriebenes Kühlaggregat, das mit dem Kältemittel R134a arbeitet und speziell für die Anforderungen von Frischdiensttransporten in mittlelgroßen Nutzfahrzeugen mit einem Ladevolumen bis 23 m³ entwickelt wurde.

Es ist weltweit ein Bestseller der Transportkühlung und stellt schon seit vielen Jahren seine Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis.

VORTEILE

  • Bewährte Leistungsfähigkeit für optimal temperierte Warenbeförderung
  • Wahl zwischen kubischem- oder Deckenflachverdampfer - für eine perfekte Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Anwendungen
  • Leichte Bedienung durch die Kabinensteuerung mit Mikroprozessorsystem sorgt für einen sicheren Betrieb
  • Schneller Einbau und einfache Wartung helfen Betriebskosten zu sparen.

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Richtlinie bei 30- °C Umgebungstemperatur)

  Kubischer Verdampfer Deckenverdampfer
Leistung mit Fahrtkühlung bei 2400 U/Min. 0 °C (W) 2 730 3 060
Leistung mit Fahrtkühlung bei 2400 U/Min. -20 °C (W) 1 280 1 525
Leistung mit Fahrtkühlung bei 1000 U/Min. 0 °C (W) 1 910 1 975
Leistung mit Fahrtkühlung bei 1000 U/Min. -20 °C (W) 785 930
Standby-Leistung (W) 0/30°C 1 930 1 990
Standby capacity (W) -20/30°C 780 850

Heizleistung

Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) 1 250 1 300

Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Gewicht

Kondensator für Straße und Standby 76 kg
Kubischer Verdampfer 24 kg
Deckenverdampfer 23 kg

Kompressor

  Straßen-Kompressor Standby-Kompressor
Modell Carrier 160 Carrier 160
Hubraum 161 cm3 161 cm3
Anzahl Zylinder 6 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Nennleistung 1 800 W

Kältemittel

Typ R-134A
Menge 1,8 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 57dBA

Aggregat

Kondensatorabmessungen Deckenmontage (T x B x H) 558 x 1120 x 230mm
Kondensatorabmessungen Frontmontage (T x B x H) 488 x 1120 x 230mm

ZEPHYR 30S ist ein direkt angetriebenes Kühlaggregat, das mit dem Kältemittel R134a arbeitet und speziell für die Anforderungen von Frischdiensttransporten in mittlelgroßen Nutzfahrzeugen mit einem Ladevolumen bis 23 m³ entwickelt wurde.

Es ist weltweit ein Bestseller der Transportkühlung und stellt schon seit vielen Jahren seine Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis.

VORTEILE

  • Bewährte Leistungsfähigkeit für optimal temperierte Warenbeförderung
  • Wahl zwischen kubischem- oder Deckenflachverdampfer - für eine perfekte Anpassungsfähigkeit an die unterschiedlichen Anwendungen
  • Leichte Bedienung durch die Kabinensteuerung mit Mikroprozessorsystem sorgt für einen sicheren Betrieb
  • Schneller Einbau und einfache Wartung helfen Betriebskosten zu sparen.

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Richtlinie bei 30- °C Umgebungstemperatur)

  Kubischer Verdampfer Deckenverdampfer
Leistung mit Fahrtkühlung bei 2400 U/Min. 0 °C (W) 2 730 3 060
Leistung mit Fahrtkühlung bei 2400 U/Min. -20 °C (W) 1 280 1 525
Leistung mit Fahrtkühlung bei 1000 U/Min. 0 °C (W) 1 910 1 975
Leistung mit Fahrtkühlung bei 1000 U/Min. -20 °C (W) 785 930
Standby-Leistung (W) 0/30°C 1 930 1 990
Standby capacity (W) -20/30°C 780 850

Heizleistung

Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) 1 250 1 300

Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Gewicht

Kondensator für Straße und Standby 76 kg
Kubischer Verdampfer 24 kg
Deckenverdampfer 23 kg

Kompressor

  Straßen-Kompressor Standby-Kompressor
Modell Carrier 160 Carrier 160
Hubraum 161 cm3 161 cm3
Anzahl Zylinder 6 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Nennleistung 1 800 W

Kältemittel

Typ R-134A
Menge 1,8 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 57dBA

Aggregat

Kondensatorabmessungen Deckenmontage (T x B x H) 558 x 1120 x 230mm
Kondensatorabmessungen Frontmontage (T x B x H) 488 x 1120 x 230mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
In Verbindung mit
Ihnen könnte auch gefallen