Pulsor 300

Konstante Kälte den ganzen Tag lang

VORTEILE

  • Revolution für die Kühlkette
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten
  • Hohe Leistung auch im Leerlauf
pharma-select-logo

Über den intensiven Lieferplan hinweg eine konstante Kühlleistung zu halten, ist die tägliche Herausforderung. Bei der Wahl eines Kühlaggregats müssen Sie sich darauf verlassen können, dass es Sie dabei unterstützt, Waren stets im perfekten Zustand an Ihre Kunden zu liefern.

HOHE LEISTUNGSANFORDERUNG…...

Häufige Stopps, mehrere Türöffnungen, Stau, Multitemperaturwaren und empfindliche Produkte – es ist eine Herausforderung, die Kühlkette aufrecht zu erhalten.Um die Temperatur auf genau dem richtigen Wert zu halten, muss das Kühlaggregat über schnelle „Pull Down“-Zeiten sowie jederzeit hohe Leistung verfügen.

……SOGAR IM LEERLAUF

Konventionelle Kühlaggregate sind von der Motordrehzahl abhängig und liefern erst bei 2400 U/min optimale Leistung. Bei Stadt - Lieferungen arbeitet Ihr Lieferwagen jedoch 90 % der Zeit mit niedrigen Geschwindigkeiten (unter 2400 U/Min)*. Dies beeinträchtigt die Kühlleistung und macht es noch schwieriger, die korrekte Temperatur für Ihre Waren zu halten.
* Bei üblichem Lieferverkehr in der Stadt

UNSERE LÖSUNG:

Die revolutionäre Pulsor-Baureihe. Der Pulsor mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors garantiert konstante Kühlung über den ganzen Tag hinweg.

VORTEILE

  • Revolution für die Kühlkette
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten
  • Hohe Leistung auch im Leerlauf

Kühlleistung
(Netto-Kühlleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)

  MCS 600
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. 0 °C (W) 2 575
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. -20 °C (W) 1 300
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. 0 °C (W) 2 550
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. -20 °C (W) 1 300
Standby-Leistung (W) 2 610
Standby-Leistung (W) 1 310

Heizleistung

Heizsystem (W) 1 500
Standby-Leistung (W) 1 500

Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 710

Gewicht

Kondensator für Straße und Standby 91 kg
Verdampfer 17 kg

Kompressor

Modell BS330/MS330
Hubraum 32,7 cm3
Anzahl Zylinder

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Nennleistung 4 500

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 1,6 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 57 dBA

Aggregat

Kondensatorabmessungen (T x B x H) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

Über den intensiven Lieferplan hinweg eine konstante Kühlleistung zu halten, ist die tägliche Herausforderung. Bei der Wahl eines Kühlaggregats müssen Sie sich darauf verlassen können, dass es Sie dabei unterstützt, Waren stets im perfekten Zustand an Ihre Kunden zu liefern.

HOHE LEISTUNGSANFORDERUNG…...

Häufige Stopps, mehrere Türöffnungen, Stau, Multitemperaturwaren und empfindliche Produkte – es ist eine Herausforderung, die Kühlkette aufrecht zu erhalten.Um die Temperatur auf genau dem richtigen Wert zu halten, muss das Kühlaggregat über schnelle „Pull Down“-Zeiten sowie jederzeit hohe Leistung verfügen.

……SOGAR IM LEERLAUF

Konventionelle Kühlaggregate sind von der Motordrehzahl abhängig und liefern erst bei 2400 U/min optimale Leistung. Bei Stadt - Lieferungen arbeitet Ihr Lieferwagen jedoch 90 % der Zeit mit niedrigen Geschwindigkeiten (unter 2400 U/Min)*. Dies beeinträchtigt die Kühlleistung und macht es noch schwieriger, die korrekte Temperatur für Ihre Waren zu halten.
* Bei üblichem Lieferverkehr in der Stadt

UNSERE LÖSUNG:

Die revolutionäre Pulsor-Baureihe. Der Pulsor mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors garantiert konstante Kühlung über den ganzen Tag hinweg.

VORTEILE

  • Revolution für die Kühlkette
  • Niedrige Gesamtbetriebskosten
  • Hohe Leistung auch im Leerlauf

Kühlleistung
(Netto-Kühlleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)

  MCS 600
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. 0 °C (W) 2 575
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. -20 °C (W) 1 300
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. 0 °C (W) 2 550
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. -20 °C (W) 1 300
Standby-Leistung (W) 2 610
Standby-Leistung (W) 1 310

Heizleistung

Heizsystem (W) 1 500
Standby-Leistung (W) 1 500

Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 710

Gewicht

Kondensator für Straße und Standby 91 kg
Verdampfer 17 kg

Kompressor

Modell BS330/MS330
Hubraum 32,7 cm3
Anzahl Zylinder

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Nennleistung 4 500

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 1,6 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 57 dBA

Aggregat

Kondensatorabmessungen (T x B x H) 577 x 1124 x 235 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
E-Drive
In Verbindung mit
Ihnen könnte auch gefallen