Neos 100S Truck Refrigeration Unit

NEOS 100 S ist ein über die Lichtmaschine betriebenes Kühlgerät für kleine Lieferfahrzeuge

VORTEILE:

  • Praktisches Design
  • Aufrechterhalten der Kühlkette
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • Flach auftragend

Aggregate der über die Lichtmaschine betriebenen NEOS 100 S kombinieren konstante Kühl- und Heizleistung mit flexibler Installation für Fahrzeuge von bis zu 6 m3. Die Aggregate sind in zwei Ausführungen, „Slim“ und „Split“ erhältlich und stellen eine vielseitige und zuverlässige Wahl für Kunden dar, die Frachtschutz, Zuverlässigkeit und Fahrerkomfort benötigen.

VORTEILE:

  • Praktisches Design
  • Aufrechterhalten der Kühlkette
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • Flach auftragend

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Protokoll bei 30- °C Umgebungstemperatur)

Kapazität bei laufendem Motor 0°C (W) 1 160
Kapazität bei laufendem Motor -20°C (W) 450
Kapazität bei Anschluss an das Stromnetz 0°C (W) 1 190
Kapazität bei Anschluss an das Stromnetz -20°C (W) 450

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 700

Gewicht

Kondensator 48 kg
Verdampfer (MNS600) 15

Kompressor

Modell SD5H09
Hubraum 87 cm3
Anzahl Zylinder 5

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Nennleistung 1 420 W

Kältemittel

Typ R-134A
Menge 1 kg

Schalldruck

Hohe Motordrehzahl 57dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 480 x 864 x 232mm

Aggregate der über die Lichtmaschine betriebenen NEOS 100 S kombinieren konstante Kühl- und Heizleistung mit flexibler Installation für Fahrzeuge von bis zu 6 m3. Die Aggregate sind in zwei Ausführungen, „Slim“ und „Split“ erhältlich und stellen eine vielseitige und zuverlässige Wahl für Kunden dar, die Frachtschutz, Zuverlässigkeit und Fahrerkomfort benötigen.

VORTEILE:

  • Praktisches Design
  • Aufrechterhalten der Kühlkette
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • Flach auftragend

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Protokoll bei 30- °C Umgebungstemperatur)

Kapazität bei laufendem Motor 0°C (W) 1 160
Kapazität bei laufendem Motor -20°C (W) 450
Kapazität bei Anschluss an das Stromnetz 0°C (W) 1 190
Kapazität bei Anschluss an das Stromnetz -20°C (W) 450

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 700

Gewicht

Kondensator 48 kg
Verdampfer (MNS600) 15

Kompressor

Modell SD5H09
Hubraum 87 cm3
Anzahl Zylinder 5

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Nennleistung 1 420 W

Kältemittel

Typ R-134A
Menge 1 kg

Schalldruck

Hohe Motordrehzahl 57dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 480 x 864 x 232mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
eSolutions video
FIND YOUR CLOSEST SERVICE CENTER
Learn More