Vector 1950 MT

Die beste Wahl für höchste Kälteleistung, verbindet große Kapazität mit einer breiten Auswahl an Verdampferkonfigurationen.

VORTEILE:

  • Mehrzonenregelung
  • Hochleistungskühlung
  • Breite Auswahl an Verdampfern
  • City-Version

Auch erhältlich mit : eco-responsible-logo



silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo

Der Vector 1950 MT kombiniert hohe Kälteleistung mit einer flexiblen Abteilkonfiguration. Perfekt geeignet für den Transport empfindlicher Waren, bei intensiver Verteilung mit häufigen Türöffnungen und Multitemperaturanwendungen bei einer Leistung von 18600 Watt. Hierbei handelt es sich um die beste Wahl für höchste Kälteleistung; da hohe Leistung mit einer breiten Auswahl an Verdampfern kombiniert wird.

EINSATZ

Sie benötigen präzise Kontrolle über die Kühlkette mit verschiedenen Temperaturen und mehreren Lieferstellen

LÖSUNG

Der Vector 1950 kombiniert hohe Kälteleistung mit einer flexiblen Abteilkonfiguration. Perfekt geeignet für den Transport empfindlicher Waren, bei intensiver Verteilung mit häufigen Türöffnungen und Multitemperaturanwendungen bei einer Leistung von 18600 Watt.

TECHNOLOGIE

Der Vector 1950 verfügt über die patentierte E-Drive-Technologie. Konstante elektrische Heizleistung und ein einzigartiges Konzept zum gleichzeitigem Kühlen und Heizen gewährleisten maximale Leistung in mehreren Abteilen.

VORTEILE :

  • Maximale Verfügbarkeit
  • Frachtschutz
  • Breite Auswahl an Verdampfern
  • Garantierte Nachhaltigkeit

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

  Hauptverdampfer MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Nennleistung (-20 °C /30 °C) (W) 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) 18 200 6 980 10 210 13 940 10 150 15 740
Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) 9 410 4 060 5 670 7 630 5 560 8 030
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) 15 340 5 950 9 780 13 190 9 720 14 630
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) 9 080 4 060 5 370 6 970 5 420 7 840

Heizleistung

  Hauptgerät MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Diesel (hohe Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W) 9 500 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500
Standby 18 °C/-18 °C (W) 8 840 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500

Luftstrom
(Drehzahlunabhängig)

  Hauptverdampfer MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/hr 5 700 1 035 2 075 3 500 2 305 3 805

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung S (Standard) 945 kg 103 dB
Ausführung T (geräuschgedämmte Version) 951 kg 101 dB

Motor
(n° of cylinders - cm3)

Modell CT 4-134DI
Hubraum 2200 cm3
Anzahl Zylinder 4
Wartungsintervall 1500 Stunden

Compressor

Modell 06D
Hubraum 660 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 400/3/50 Hz
Nennleistung 23 kW

Kältemittelfüllung

Kältemittel R-404A, R-452A
Menge Abhängig von Konfiguration

Schalldruck

  Standard Geräuschgedämmte Version
Hohe Drehzahl 75,8 dBA 72,8 dBA
Niedrige Drehzahl 71,6 dBA 67,3 dBA
Standby 67,8 dBA -

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ausschnittsöffnung L 1700 x H 1170 mm

Beispiel für Multitemperaturkonfiguration

carrier-vector-1950-mt-mounting

eco-responsible-logo

Der Vector 1950 MT kombiniert hohe Kälteleistung mit einer flexiblen Abteilkonfiguration. Perfekt geeignet für den Transport empfindlicher Waren, bei intensiver Verteilung mit häufigen Türöffnungen und Multitemperaturanwendungen bei einer Leistung von 18600 Watt. Hierbei handelt es sich um die beste Wahl für höchste Kälteleistung; da hohe Leistung mit einer breiten Auswahl an Verdampfern kombiniert wird.

EINSATZ

Sie benötigen präzise Kontrolle über die Kühlkette mit verschiedenen Temperaturen und mehreren Lieferstellen

LÖSUNG

Der Vector 1950 kombiniert hohe Kälteleistung mit einer flexiblen Abteilkonfiguration. Perfekt geeignet für den Transport empfindlicher Waren, bei intensiver Verteilung mit häufigen Türöffnungen und Multitemperaturanwendungen bei einer Leistung von 18600 Watt.

TECHNOLOGIE

Der Vector 1950 verfügt über die patentierte E-Drive-Technologie. Konstante elektrische Heizleistung und ein einzigartiges Konzept zum gleichzeitigem Kühlen und Heizen gewährleisten maximale Leistung in mehreren Abteilen.

VORTEILE :

  • Maximale Verfügbarkeit
  • Frachtschutz
  • Breite Auswahl an Verdampfern
  • Garantierte Nachhaltigkeit

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)

  Hauptverdampfer MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Nennleistung (-20 °C /30 °C) (W) 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800 9 800
Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) 18 200 6 980 10 210 13 940 10 150 15 740
Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) 9 410 4 060 5 670 7 630 5 560 8 030
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) 15 340 5 950 9 780 13 190 9 720 14 630
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) 9 080 4 060 5 370 6 970 5 420 7 840

Heizleistung

  Hauptgerät MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
Diesel (hohe Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W) 9 500 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500
Standby 18 °C/-18 °C (W) 8 840 3 000 4 500 7 500 6 000 7 500

Luftstrom
(Drehzahlunabhängig)

  Hauptverdampfer MVS 700 MVS 1100 MVS 2200 MVD 1100 MVD 2200
(AMCA 21 085) m3/hr 5 700 1 035 2 075 3 500 2 305 3 805

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung S (Standard) 945 kg 103 dB
Ausführung T (geräuschgedämmte Version) 951 kg 101 dB

Motor
(n° of cylinders - cm3)

Modell CT 4-134DI
Hubraum 2200 cm3
Anzahl Zylinder 4
Wartungsintervall 1500 Stunden

Compressor

Modell 06D
Hubraum 660 cm3
Anzahl Zylinder 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 400/3/50 Hz
Nennleistung 23 kW

Kältemittelfüllung

Kältemittel R-404A, R-452A
Menge Abhängig von Konfiguration

Schalldruck

  Standard Geräuschgedämmte Version
Hohe Drehzahl 75,8 dBA 72,8 dBA
Niedrige Drehzahl 71,6 dBA 67,3 dBA
Standby 67,8 dBA -

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ausschnittsöffnung L 1700 x H 1170 mm

Beispiel für Multitemperaturkonfiguration

carrier-vector-1950-mt-mounting

Das Vector eCool-Video ansehen
E-Drive
Das Video zum Vector® HE 19 ansehen