Vector 1950 E

Hierbei handelt es sich um ein rein elektrisches, geräuscharmes Aggregat, das eine leistungsstarke Lösung für flexible Kühllager darstellt.

VORTEILE:

  • Maximale Verfügbarkeit
  • Frachtschutz
  • Garantierte Nachhaltigkeit
  • Nur für den Standby-Gebrauch

Bei Vector E handelt es sich um ein rein elektrisches, geräuscharmes Aggregat, das eine leistungsstarke Lösung für flexible Kühllager darstellt.

VORTEILE:

  • Maximale Verfügbarkeit
  • Frachtschutz
  • Garantierte Nachhaltigkeit
  • Nur für den Standby-Gebrauch

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30  °C Umgebungstemperatur)

Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) 15 400
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) 9 100

Heizleistung

Standby 18 °C/-18 °C (W) 5 800

Luftstrom
(Drehzahlunabhängig)

(AMCA 21085) m3/hr 4 800

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung R 623 kg

Kompressor

Modell 06D41
Hubraum 660 cm3
Anzahl Zylinders 6

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 5 kg

Schalldruck

Standard 68 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ausschnitt im Aufbau L 1700 x H 1170 mm

Bei Vector E handelt es sich um ein rein elektrisches, geräuscharmes Aggregat, das eine leistungsstarke Lösung für flexible Kühllager darstellt.

VORTEILE:

  • Maximale Verfügbarkeit
  • Frachtschutz
  • Garantierte Nachhaltigkeit
  • Nur für den Standby-Gebrauch

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30  °C Umgebungstemperatur)

Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) 15 400
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) 9 100

Heizleistung

Standby 18 °C/-18 °C (W) 5 800

Luftstrom
(Drehzahlunabhängig)

(AMCA 21085) m3/hr 4 800

Gewicht
(Einschließlich Batterie)

Ausführung R 623 kg

Kompressor

Modell 06D41
Hubraum 660 cm3
Anzahl Zylinders 6

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 5 kg

Schalldruck

Standard 68 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 2050 x 430 x 2227 mm
Ausschnitt im Aufbau L 1700 x H 1170 mm
Das Vector eCool-Video ansehen
E-Drive
Das Video zum Vector® HE 19 ansehen