Vector 1550
Das System stellt die beste Wahl für maximale Treibstoffeffizienz dar und kombiniert die Zuverlässigkeit der rein elektrischen E-Drive™-Technologie mit einem Motor mit geringem Verbrauch.
VORTEILE:
- Frachtschutz
- Maximale Verfügbarkeit
- Garantierte Nachhaltigkeit
- Vielseitig einsetzbar
Auch erhältlich mit :
Vielseitigkeit und optimierte Betriebskosten für Langstreckentransporte und Verteilerverkehr mit häufigen Türöffnungen.
EINSATZ
Ihre Anforderungen liegen im temperaturgeführten Transport auf Langstrecken und in der Verteilung mit häufigen Türöffnungen?
LÖSUNG
Der Vector 1550 kombiniert die effiziente, patentierte E-Drive-Technologie mit einem Economizer.Flexibel einsetzbar für eine Vielzahl logistischer Herausforderungen mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und ausgewogener Leistung von 14.700 Watt.
TECHNOLOGIE
Der Vector 1550 verfügt über die patentierte E-Drive-Technologie. Durch die Leistungssteigerung des Economizers konnte der hermetische Kompressor und somit der gesamte Motor verkleinert werden.
VORTEILE
Frachtschutz Maximale Verfügbarkeit Garantierte Nachhaltigkeit Vielseitig einsetzbar
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen, gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Diesel (hohe Drehzahl) 0 °C (W)
|
14 800
|
Diesel (hohe Drehzahl) -20 °C (W) | 8 200 |
Diesel (niedrige Drehzahl) 0 °C (W) | 11 830 |
Diesel (niedrige Drehzahl) -20 °C (W) | 6 850 |
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 12 800 |
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 7 100 |
Heizleistung
Diesel (hohe Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W) | 8 800 |
Diesel (niedrige Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Standby 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Luftstrom
(Drehzahlunabhängig)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung S (Standard) | 725 kg | |
Ausführung T (geräuschgedämmte Version) | 731 kg |
Motor
Modell | CT 4-91TV |
Hubraum | 1498 cm3 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Wartungsintervall | 1500 Stunden |
Kompressor
Modell | ZF19VE-164 |
Hubraum | 123 cm3 |
Anzahl Zylinder | Scroll |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 400/3/50 Hz |
Nennleistung | 16 kW |
Kältemittel
Typ | R-404A, R-452A |
Menge | 5 kg |
Schalldruck
Standard | Geräuschgedämmte Version | |
Hohe Drehzahl | 73 dBA | 71 dBA |
Niedrige Drehzahl | 63.4 dBA | 66 dBA |
Standby | 62,6 dBA | 60,7 dBA |
Aggregat
Abmessungen (T x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Ausschnittsöffnung | L 1700 x H 1170 mm |
Vielseitigkeit und optimierte Betriebskosten für Langstreckentransporte und Verteilerverkehr mit häufigen Türöffnungen.
EINSATZ
Ihre Anforderungen liegen im temperaturgeführten Transport auf Langstrecken und in der Verteilung mit häufigen Türöffnungen?
LÖSUNG
Der Vector 1550 kombiniert die effiziente, patentierte E-Drive-Technologie mit einem Economizer.Flexibel einsetzbar für eine Vielzahl logistischer Herausforderungen mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und ausgewogener Leistung von 14.700 Watt.
TECHNOLOGIE
Der Vector 1550 verfügt über die patentierte E-Drive-Technologie. Durch die Leistungssteigerung des Economizers konnte der hermetische Kompressor und somit der gesamte Motor verkleinert werden.
VORTEILE
Frachtschutz Maximale Verfügbarkeit Garantierte Nachhaltigkeit Vielseitig einsetzbar
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungen, gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Diesel (hohe Drehzahl) 0 °C (W)
|
14 800
|
Diesel (hohe Drehzahl) -20 °C (W) | 8 200 |
Diesel (niedrige Drehzahl) 0 °C (W) | 11 830 |
Diesel (niedrige Drehzahl) -20 °C (W) | 6 850 |
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 12 800 |
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 7 100 |
Heizleistung
Diesel (hohe Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W) | 8 800 |
Diesel (niedrige Drehzahl) 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Standby 18 °C/-18 °C (W) | 5 000 |
Luftstrom
(Drehzahlunabhängig)
(AMCA 21085) m3/h | 5 700 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung S (Standard) | 725 kg | |
Ausführung T (geräuschgedämmte Version) | 731 kg |
Motor
Modell | CT 4-91TV |
Hubraum | 1498 cm3 |
Anzahl Zylinder | 4 |
Wartungsintervall | 1500 Stunden |
Kompressor
Modell | ZF19VE-164 |
Hubraum | 123 cm3 |
Anzahl Zylinder | Scroll |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 400/3/50 Hz |
Nennleistung | 16 kW |
Kältemittel
Typ | R-404A, R-452A |
Menge | 5 kg |
Schalldruck
Standard | Geräuschgedämmte Version | |
Hohe Drehzahl | 73 dBA | 71 dBA |
Niedrige Drehzahl | 63.4 dBA | 66 dBA |
Standby | 62,6 dBA | 60,7 dBA |
Aggregat
Abmessungen (T x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
Ausschnittsöffnung | L 1700 x H 1170 mm |