Hero-Syberia-PowerBox

Syberia + Powerbox: die elektrische Lösung für LKWs

Anpassung an die Zukunft
Angesichts der zunehmenden Herausforderungen durch Umweltprobleme und -vorschriften gehen die Hersteller von mittleren und schweren LKWs dazu über, von konventionellen fossilen Brennstoffen auf elektrische Lösungen umzusteigen. Die daraus resultierende tiefgreifende Veränderung der Fahrzeugarchitektur wirkt sich unmittelbar auf die Transportkühlaggregate aus, die sich an dieses neue Paradigma anpassen müssen.

Um diese Herausforderung zu meistern, stellt Carrier Transicold die Power Box vor, eine Konvertereinheit, die Ihre Carrier Transicold TRU mit dem OEM-Hauptakkupack verbindet. Die Kompatibilität Ihrer Carrier Transicold TRU wird durch unsere native E-Drive-Technologie weiter verbessert, die im elektrischen Betrieb eine hohe Kühlleistung für mehr Effizienz und geringe Auswirkungen auf die Fahrzeugautonomie bietet.

powerbox

 electric

100 % elektrisch

 cooling_capacity

Hocheffizienzkonverter

 sound_emission

PIEK-konform

Powerbox_schema


Hocheffizienzkonverter


Carrier hat einen Wechselrichter mit einem sehr hohen Wirkungsgrad (+95 %) entwickelt, um den Hochspannungs-Gleichstrom der LKW-Brennstoffzelle für den Betrieb von TERU umzuwandeln.

Ein Schwerpunkt lag dabei auf Kompaktheit und Gewichtsreduzierung, um eine einfache Installation bieten zu können.

Akkupacks für LKWs

Carrier Transicold kann Ihr Kühlaggregat für leichte bis schwere LKWs auch mit einem Akkupack verbinden. Für den kleineren Strombedarf sind die Mastervolt-Akkus am besten geeignet, während Addvolt-Akkus den Strombedarf Ihrer schweren LKW decken können.

Mastervolt ist eine Marke von Mastervolt International B.V. Snijdersbergweg 93 NL-1105 AN Amsterdam - NL

Addvolt ist eine Marke von ADDVOLT S.A. R. Santos Dias 1121 E5, 4465-255 São Mamede de Infesta, Portugal

Mehr Informationen
Vector_eCool
VECTOR ECOOL™
Pulsor_eCool
PULSOR ECOOL™
Syberia_electric
SYBERIA + POWERBOX
Neos_electric
NEOS ELECTRIC