Citimax 280

Ein Citimax-Aggregat für jeden Zweck

Ihre temperaturempfindlichen Produkte müssen in einem einwandfreien Zustand geliefert werden. Sie benötigen während des Transports eine beständige Umgebung mit einer kontrollierten Temperatur und die Möglichkeit, die Kühlkette intakt zu halten.

Vorteile:

  • Vielseitig einsetzbar
  • Temperaturgenauigkeit
  • Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb

Ihre Kühlkette ist ständig unter Kontrolle

Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern. Die Spezifikationen der Citimax 280, 350, 400, 500 und 700 Aggregate erlauben es Ihnen, das beste Gerät für die Größe Ihres Fahrzeugs, die Umgebungstemperatur und die Art der Güter auszuwählen.

VORTEILE

  • Vielseitig Einsetzbar: Für alle Einsatzbereiche von Frisch- bis Tiefkühlprodukten
  • Temperaturgenauigkeit
  • Citimax 280, 350, 400, 500 und 700: Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb. Eine Auswahl an Modellen, die die Umgebungstemperatur berücksichtigt: Standard, hohe und niedrige Umgebungstemperatur.
  • Verbessertes Strukturdesign für einfache Schlauchverbindung.

Kälteleistung

Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) 2860
Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) 1530

Heizleistung

18°C/-18°C (W) 2 800

Luftstrom 
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 1150

Kompressor

Modell Carrier 210
Hubraum 215 cm3
Anzahl Zylinder 6

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 4.0 kg

Kühleinheit

Abmessungen Kondensator (W x H x D) 769 x 206 x 550 mm
Abmessungen Verdampfer (W x H x D) 857 x 170 x 608 mm

Ihre Kühlkette ist ständig unter Kontrolle

Mit der CitimaxProduktreihe können Sie dank der Kühlleistung, der hohen Gefrierkapazität und der leichten Anpassung an alle Aufbauten Frisch- und Tiefkühlprodukte sicher und zuverlässig liefern. Die Spezifikationen der Citimax 280, 350, 400, 500 und 700 Aggregate erlauben es Ihnen, das beste Gerät für die Größe Ihres Fahrzeugs, die Umgebungstemperatur und die Art der Güter auszuwählen.

VORTEILE

  • Vielseitig Einsetzbar: Für alle Einsatzbereiche von Frisch- bis Tiefkühlprodukten
  • Temperaturgenauigkeit
  • Citimax 280, 350, 400, 500 und 700: Noch mehr Leistung und Sicherheit für den reinen Straßenbetrieb. Eine Auswahl an Modellen, die die Umgebungstemperatur berücksichtigt: Standard, hohe und niedrige Umgebungstemperatur.
  • Verbessertes Strukturdesign für einfache Schlauchverbindung.

Kälteleistung

Leistung bei Diesel 2400rpm 0°C (W) 2860
Leistung bei Diesel 2400rpm -20°C (W) 1530

Heizleistung

18°C/-18°C (W) 2 800

Luftstrom 
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 1150

Kompressor

Modell Carrier 210
Hubraum 215 cm3
Anzahl Zylinder 6

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 4.0 kg

Kühleinheit

Abmessungen Kondensator (W x H x D) 769 x 206 x 550 mm
Abmessungen Verdampfer (W x H x D) 857 x 170 x 608 mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
Die gesunde, sichere und nachhaltige kühlkette von Carrier
FIND YOUR CLOSEST SERVICE CENTER
Learn More