Hero-electrification

Elektrifizieren Sie Ihre Kühlkette

Carriers Angebot an emissionsfreien elektrischen Produkten, die die Anforderungen der Marktumstellung erfüllen

Nachhaltige Wege in die Zukunft beschreiten


Für Carrier Transicold ist Nachhaltigkeit ein unverzichtbarer Bestandteil einer Optimierung von Ressourcen für zukünftige Generationen. Um das Ziel von Carrier zu erreichen, den CO2-Fußabdruck der Kunden um 1 Gigatonne zu reduzieren und gleichzeitig Verbesserungen und Innovationen voranzutreiben, entwickeln wir nachhaltige und leistungsstarke Kühlkettenlösungen, um die Umweltbelastung zu verringern und den wirtschaftlichen Gesamtwert heute und in Zukunft zu maximieren.

Sustainability-for-an-electric-cold-chain

Background-flexibility-and-sustainability Background-flexibility-and-sustainability
Am Scheideweg von Flexibilität und Nachhaltigkeit

Heutzutage werden Normen und Verordnungen zur Begrenzung von Lärmemissionen und Umweltverschmutzung ständig weiterentwickelt. Um unseren Kunden zu helfen, diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten zu senken, hat Carrier Transicold eine Reihe von verbrennungsmotorfreien Kühltechnologiesystemen entwickelt, die die Energieeffizienz und die Umweltverantwortung voran bringen.

Warum elektrische Lösungen?

Carrier Transicold leistet seit mehr als 20 Jahren Pionierarbeit im Bereich Elektrifizierung. Alles begann mit der strategischen Einführung unserer vollelektrischen E-Drive™-Technologie im Jahr 1999, bei der mechanische in elektrische Übertragungen umgewandelt wurden. Dies war der Startschuss für die vollständige Elektrifizierung unserer Kühlaggregate und den Austausch von Motoren mit fossilen Brennstoffen.

Die Elektrifizierung hat in der Autoindustrie über die Jahre hinweg kontinuierlich zugenommen und führt nun auch zu einer Weiterentwicklung in der OEM-Industrie für LKWs, unter anderem bei der Ausstattung für den Transport von Kühlketten. Carrier Transicold begrüßt diesen Wandel und handelt dementsprechend.

Heute ist Carrier Transicold stolz darauf, für 100 % seiner Fahrzeugreihen elektrische Lösungen anbieten zu können.

Vector_eCool
VECTOR ECOOL™
Pulsor_eCool
PULSOR ECOOL™
Syberia_electric
SYBERIA + POWERBOX
Neos_electric
NEOS ELECTRIC
Akkupacks für Kühlaggregate der nächsten Generation

Carrier Transicold bietet jetzt eine Reihe von Batteriepaketen an, die den Anforderungen der Marktumstellung gerecht werden. Batteriepakete werden mit Kühlsystemen gekoppelt, für die direkte Versorgung des Aggregats mit Strom.

Für Leicht-Lkw und leichte Nutzfahrzeuge eignen sich Mastervolt-Batterien gut für den Betrieb von Kühlaggregaten mit geringerem Strombedarf. Für mittelschwere und schwere Lkw und Auflieger ist Carrier Transicold eine Partnerschaft mit dem portugiesischen Technologieunternehmen AddVolt eingegangen

Akkupacks: Auf die Chemie kommt es an

Für Lithium-Ionen-Akkus gibt es unzählige Möglichkeiten, keine ist jedoch perfekt und jede Variante hat ihre technischen Vor- und Nachteile. Je nach Ihren Bedürfnissen sollten mehrere Kriterien bei der Suche nach der ausgewogensten Lösung für Ihre Anwendung eine Rolle spielen.

Carrier Transicold hat sich für eine Akkutechnologie entschieden, die das Best-Case-Szenario für viele Kriterien vereint:

Lifespan
Lebensdauer
Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Aggregatbetriebs
und der Produktlebensdauer

Available_power
Verfügbare Leistung
Bietet maximal verfügbare Leistung aus gängigen
Chemikalien für Geräte mit hohem Stromverbrauch

Safety_of_operations
Betriebssicherheit
Einer der ausgewogensten Chemietypen für höchste Stabilität

Technology_cost
Kosten der Technologie
Vermeidung von zu seltenen Materialien, um eine ausgewogene
Preisgestaltung für diese Art der Energiespeicherung zu gewährleisten

Hero-battery-packs Hero-battery-packs

Das richtige Pack für Ihre Anwendung

Carrier Transicold bietet eine Reihe von mittel- und großformatigen Akkupacks an:

  • AddVolt Akku-Boxen für LKWs & Trailer
  • Powerboxen & Mastervolt Akkus für LKWs
  • Mastervolt Akkus für LCVs
LCV
Bis zu 7,2t
Leichte Nutzfahrzeuge
7,2t bis 12t
Mittlere LKWs
12t bis 19t
Schwere LKWs
19t bis 26t
Zugmaschine Semi-Trailer
Battery (Mastervolt) X X
Battery (Addvolt) X X X X
Power Box X X X X
Eco-Drive X X X
Engineless (TRU) X X X

Mastervolt ist eine Marke von Mastervolt International B.V. Snijdersbergweg 93 NL-1105 AN Amsterdam - NL

Addvolt ist eine Marke von ADDVOLT S.A. R. Santos Dias 1121 E5, 4465-255 São Mamede de Infesta, Portugal