Carrier Transicold Europe startet die Kampagne „Move Your Senses“, um die Vorteile seiner Kühltransportlösungen aufzuzeigen

Sep 2, 2019

RUEIL-MALMAISON, Frankreich, 02. Juni 2019 - Die neue „Move Your Senses”-Kampagne von Carrier Transicold Europes wird zeigen, wie seine Transportkühlanlagen und Serviceleistungen jedem der fünf Sinne zugute kommen können – Riechen, Hören, Sehen, Schmecken und Tasten, ergänzt durch „Geist und Bewusstsein“ als sechsten Sinn.
Auf der eigens für diese Kampagne eingerichteten Website findet man exklusive Inhalte mit Videos, Animationen, interaktiven Grafiken und aufschlussreichen Quizfragen, die aufzeigen, wie die einzelnen Sinne durch die Kühlaggregate, Lösungen und Serviceleistungen von Carrier Transicold weltweit entlang der Kühlkette „bewegt“ werden. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung.


„Mit der Kampagne „Move Your Senses“ können wir gut veranschaulichen, wie unsere temperaturgeführten Systeme eine echte Verbindung zu unseren Kunden herstellen,” sagte Bertrand Gueguen, President, International Truck & Trailer, Carrier Transicold. „Wir werden aufzeigen, wie Frische, Qualität und Beständigkeit durch die einzelnen Sinne zurückverfolgt werden können, und wie unsere Produkte eine gleichbleibende Qualität gewährleisten.”
Der Geruchssinn wird von der frischen Luft rund um die ICELAND- und SYBERIA-Aggregate von Carrier Transicold belebt, die einen separaten Dieselmotor überflüssig machen. Die Aggregate verwenden stattdessen das ECO-DRIVETM Leistungsmodul von Carrier Transicold, das die Leistung des effizienten Euro VI-Motors des Lkw nutzt, um den elektrischen Strom zu liefern, der auch im Leerlauf für 100 % Kühlleistung sorgt.
Durch die Kühllösungen von Carrier Transicold für den Stadtverkehr wird das Gehör geschont, da sie unter dem PIEK-konformen Geräuschpegel von 60 dB(A) betrieben werden – selbst bei 100 % Kapazität. Diese Systeme tragen wesentlich zu leiseren Lieferungen in der Innenstadt bei.


Das Sehen wird durch die neue eSolutions™ Telematik-Software von Carrier Transicold geschärft, die eine visuelle Darstellung der Produktleistungen für die Bediener liefert und es ihnen ermöglicht, angeschlossene Kühlsysteme von überall auf der Welt aus intelligent zu überwachen und die Integrität der Kühlkette über den gesamten Weg eines Produktes zu wahren.
Der Geschmackssinn wird durch die Kühlkettenlösungen von Carrier Transicold veranschaulicht, die dazu beitragen, dass die aus Frisch- und Tiefkühlkost bestehende Fracht ihr Ziel im bestmöglichen Zustand erreicht und somit für optimale Frische als Anreiz für den Gaumen sorgt.
Der Tastsinn wird durch den Rund-um-die Uhr-Service von Transicold über das umfassende Servicenetz spürbar, das immer erreichbar ist. Es umfasst 600 Zentren, oneCALL™ Unterstützung rund um die Uhr und über 2200 Mechaniker, d.h. Ihre empfindlichste Fracht ist stets in guten Händen.
Zuletzt stellt der sechste Sinn "Geist und Bewusstsein" Carrier Transicolds Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen Kühlkette in den Vordergrund: Durch die Entwicklung von Kühllösungen, die die Leistung und Effizienz der Aggregate verbessern, wird zugleich die Umweltbelastung reduziert. Das neue Vorzeigeprodukt für Trailer, das hocheffiziente Aggregat Vector® HE 19, ist ein Beleg für das gewissenhafte und achtsame Konzept des Unternehmens zur Schaffung von nachhaltigen Lösungen für die Kühlkette durch seine umweltverträgliche, vollelektrische E-Drive-Technologie.
Der verbesserte Motor mit mehreren Drehzahlen spart bis zu einem Liter Kraftstoff pro Stunde, ist 10 % leichter, weist um bis zu 15 % niedrigere Wartungskosten auf und ist drei dB(A) leiser als sein Vorgängermodell.
Weitere Informationen zu Carrier Transicold und seinen Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.carriertransicold.eu. Folgen Sie Carrier Transicold auf Twitter: @SmartColdChain.


Über Carrier Transicold

Carrier Transicold sorgt für einen besseren Transport und Versand temperaturgeführter Güter mit einem kompletten Programm von Aggregaten und Serviceleistungen für die Transportkühlung und Kühlkettenüberwachung. Seit mehr als 45 Jahren ist Carrier Transicold branchenführend und bietet Kunden auf der ganzen Welt fortschrittliche, energieeffiziente und umweltverträgliche Containerkühlsysteme, Generatorsätze und Transportkühlmaschinen für Lieferwagen, LKW und Anhänger. Carrier Transicold gehört zu Carrier, einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien in den Bereichen Heizungs- und Klimatechnik, Kühlung, Brandschutz, Sicherheit und Gebäudeautomatisierung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.carriertransicold.eu. Folgen Sie Carrier auf Twitter: @SmartColdChain.