Supra 1250 MT

Nabízí vysokou flexibilitu pro distribuci více produktů vyžadujících různé teploty, a to díky použití výparníků s nízkým profilem,které lze použít v široké škále konfigurací dle požadavku zákazníka.

VÝHODY

  • Výjimečné výkonnové charakteristiky
  • Vysoká spolehlivost
  • Zlepšený přístup pro servisního technika
  • Uživatelsky přívětivé řešení
  • Velký výběr výparníků

K dispozici s : 

Model SUPRA 850MT nabízí maximální flexibilitu při rozvážce více produktů vyžadujících různé teploty díky velmi tenkým výparníkům, které lze přizpůsobit požadavkům víceteplotních konfigurací.

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.

VÝHODY

  • Výjimečné výkonnové charakteristiky
  • Vysoká spolehlivost
  • Zlepšená provozní dostupnost

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Topný výkon

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 586 kg

Motor

Model CT3-69TV
Zdvihový objem 1123 cm3
Počet válců 3
Interval údržby 1000 hodin

Kompressor

Model 05G
Zdvihový objem 600 cm3
Počet válců 6

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 9 kW

Chladivo

Typ R-404A, R-452A
Náplň V závislosti na konfiguraci

Akustický tlak

  Standardně
Vysoké otáčky 69,2 dBA
Nízké otáčky 65,7 dBA
Elektropohon 62,2 dBA

Jednotka

Rozměry 971 x 1995 x 684 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Příklad konfigurace pro více teplot

carrier-supra-1250-mt-mounting

Model SUPRA 850MT nabízí maximální flexibilitu při rozvážce více produktů vyžadujících různé teploty díky velmi tenkým výparníkům, které lze přizpůsobit požadavkům víceteplotních konfigurací.

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.

VÝHODY

  • Výjimečné výkonnové charakteristiky
  • Vysoká spolehlivost
  • Zlepšená provozní dostupnost

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) 3 400
5 000
5 700
7 200
5 600
11 400
Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 7 200
8 550 9 500 10 500 8 950 11 400
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 3 400 5 000 5 700 5 850 5 600 6 300
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 5 900 8 100 8 900 9 600 8 000 10 000
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 3 200 4 800 5 350 5 450 5 350 5 950

Topný výkon

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 586 kg

Motor

Model CT3-69TV
Zdvihový objem 1123 cm3
Počet válců 3
Interval údržby 1000 hodin

Kompressor

Model 05G
Zdvihový objem 600 cm3
Počet válců 6

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
Jmenovitý výkon 9 kW

Chladivo

Typ R-404A, R-452A
Náplň V závislosti na konfiguraci

Akustický tlak

  Standardně
Vysoké otáčky 69,2 dBA
Nízké otáčky 65,7 dBA
Elektropohon 62,2 dBA

Jednotka

Rozměry 971 x 1995 x 684 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Příklad konfigurace pro více teplot

carrier-supra-1250-mt-mounting

EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Také by vás mohlo zajímat