Supra 1050

Vhodné řešení pro všechny vaše distribuční potřeby

Výkon řady SUPRA pro chladicí nákladní vozy.

VÝHODY

  • Stálý průtok vzduchu výparníkem
  • Robustní provedení
  • Vysoká spolehlivost
  • Extrémně nízká hlučnost
  • Vysoký chladící výkon

K dispozici s : r452a-inside-logo

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru. Jednotky SUPRA nabízí vylepšenou ochranu před přetížením pro veškeré typy použití v nákladních vozidlech. Celá řada je k dispozici v provedení pro více teplot.

VYSOKÝ VÝKON

Řada Supra, rozšířená o tři výkonné modely,nabízí chladicí výkon až 12 000 wattů. Nové ventilátory zvyšují průtok vzduchu o 24 % pro rychlé obnovení teploty a zlepšené řízení vzduchu. Použití 7mm kondenzátoru a menšího kompresoru zvyšuje účinnost jednotky v důsledku snížení spotřeby paliva na každý watt vyprodukovaného výkonu.

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ

Jednotky řady SUPRA dokáží pracovat stovky tisíc hodin díky své robustní konstrukci z pevných, ale rovněž estetických kompozitních materiálů. Rovněž ostatní součásti jsou schopné prodloužit životnost jednotky a zkrátit prostoje. Čas údržby je rovněž optimalizován díky snadné přístupnosti.

VÝHODY

  • Stálý průtok vzduchu výparníkem
  • Robustní provedení
  • Vysoká spolehlivost
  • Extrémně nízká hlučnost
  • Vysoký chladící výkon

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 9 100
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 5 600
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 7 800
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 5 000

Topný výkon

Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 3 520
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 2 530

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) 3 350 m3/h

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 617 kg

Motor

Model CT3-69TV
Zdvihový objem 1123 cm3
Počet válců 3
Interval údržby 1000 hodin

Kompresor

Model 05K4
Zdvihový objem 400 cm3
Počet válců 4

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Jmenovitý výkon 9 kW

Chladivo

Typ R-404A, R-452A
Náplň 5,4 kg

Akustický tlak

  Standardně
Vysoké otáčky 69,6 dBA
Nízké otáčky 67,2 dBA
Standby 61,5 dBA

Jednotka

Rozměry 971 x 1995 x 684 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Řada SUPRA byla vyvinuta pro distribuční prostředí vyžadující časté otevírání dveří. Spoléhá se na jedinečný výkon vyžadovaný náročnými podmínkami.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru. Jednotky SUPRA nabízí vylepšenou ochranu před přetížením pro veškeré typy použití v nákladních vozidlech. Celá řada je k dispozici v provedení pro více teplot.

VYSOKÝ VÝKON

Řada Supra, rozšířená o tři výkonné modely,nabízí chladicí výkon až 12 000 wattů. Nové ventilátory zvyšují průtok vzduchu o 24 % pro rychlé obnovení teploty a zlepšené řízení vzduchu. Použití 7mm kondenzátoru a menšího kompresoru zvyšuje účinnost jednotky v důsledku snížení spotřeby paliva na každý watt vyprodukovaného výkonu.

ROBUSTNÍ PROVEDENÍ

Jednotky řady SUPRA dokáží pracovat stovky tisíc hodin díky své robustní konstrukci z pevných, ale rovněž estetických kompozitních materiálů. Rovněž ostatní součásti jsou schopné prodloužit životnost jednotky a zkrátit prostoje. Čas údržby je rovněž optimalizován díky snadné přístupnosti.

VÝHODY

  • Stálý průtok vzduchu výparníkem
  • Robustní provedení
  • Vysoká spolehlivost
  • Extrémně nízká hlučnost
  • Vysoký chladící výkon

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 9 100
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 5 600
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 7 800
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 5 000

Topný výkon

Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 3 520
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 2 530

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) 3 350 m3/h

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze S (standard) 617 kg

Motor

Model CT3-69TV
Zdvihový objem 1123 cm3
Počet válců 3
Interval údržby 1000 hodin

Kompresor

Model 05K4
Zdvihový objem 400 cm3
Počet válců 4

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Jmenovitý výkon 9 kW

Chladivo

Typ R-404A, R-452A
Náplň 5,4 kg

Akustický tlak

  Standardně
Vysoké otáčky 69,6 dBA
Nízké otáčky 67,2 dBA
Standby 61,5 dBA

Jednotka

Rozměry 971 x 1995 x 684 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Také by vás mohlo zajímat