Supra 750 SW

Jednotka je speciálně navržena pro výměnné nástavby a lze ji používat pro kombinovanou dopravu na silnici a železnici.

VÝHODY

  • Jednotka s menšími rozměry
  • Maximální přístupnost součástí
  • Vyhrazené příslušenství
  • Výjimečná spolehlivost a výkonnost jednotek SUPRA

K dispozici s : 

Tato jednotka je specificky navržena pro výměnné nástavby a lze ji používat pro kombinovanou dopravu na silnici a železnici.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.

VÝHODY

  • Jednotka s menšími rozměry
  • Maximální přístupnost součástí
  • Vyhrazené příslušenství
  • Výjimečná spolehlivost a výkonnost jednotek SUPRA

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 6 780
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 3 750
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 5 920
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 3 120

Topný výkon

Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 2 170
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 1 205

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 2 140

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze T (nízká hlučnost) 442 kg

Motor

Model CT3-44TV
Zdvihový objem 719
Počet válců 3
Interval údržby 750/1000 hodin

Kompresor

Model 05K2
Zdvihový objem 200 cm3
Počet válců 2

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Jmenovitý výkon 4,5 kW

Náplň chladiva

Typ R-404A, R-452A
Náplň 5,2 kg

Jednotka

Rozměry 705 x 1735 x 627 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm

Tato jednotka je specificky navržena pro výměnné nástavby a lze ji používat pro kombinovanou dopravu na silnici a železnici.

Řada SUPRA dosahuje vynikající rychlosti zchlazování a přesné kontroly teploty u všech nastavených hodnot. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálý průtok vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.

VÝHODY

  • Jednotka s menšími rozměry
  • Maximální přístupnost součástí
  • Vyhrazené příslušenství
  • Výjimečná spolehlivost a výkonnost jednotek SUPRA

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) 6 780
Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) 3 750
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 5 920
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 3 120

Topný výkon

Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) 2 170
Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) 1 205

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 2 140

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze T (nízká hlučnost) 442 kg

Motor

Model CT3-44TV
Zdvihový objem 719
Počet válců 3
Interval údržby 750/1000 hodin

Kompresor

Model 05K2
Zdvihový objem 200 cm3
Počet válců 2

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Jmenovitý výkon 4,5 kW

Náplň chladiva

Typ R-404A, R-452A
Náplň 5,2 kg

Jednotka

Rozměry 705 x 1735 x 627 mm
Otvor skříně d 1245 x v 310 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Také by vás mohlo zajímat