Viento 350 R404a

Jednoduchá jednotka pouze s pohonem od motoru vozidla určená pro dodávky

VÝHODY:

  • Spolehlivost
  • Jednoduchost
  • Univerzálnost

Řada VIENTO představuje základní řadu chladících jednotek, pouze s pohonem od motoru, určených pro vozy o objemu nákladového prostoru až 28 m3 s panelovou nebo přídavnou izolací. Řada VIENTO nabízí špičkový výkon od společnosti Carrier v lehkém, jednoduchém a extrémně univerzálním provedení. Cenově dostupná řada Viento je profesionální chladicí technologií přístupnou všem.

SPOLEHLIVOST

Kvalita od předního světového výrobce, na kterou se můžete spolehnout. Osvědčená technologie, vyzkoušena a otestovaná předchozími generacemi špičkových jednotek s přímým pohonem. Spolehlivý chladicí výkon a průtok vzduchu, který chrání kvalitu nákladu za všech podmínek.

JEDNODUCHOST

Snadná instalace, všechny jednotky mají mimořádně nízký profil a hmotnost. Snadná obsluha, ovládání v kabině a mikroprocesorové řízení, osvědčené mnoha lety používání v řadě Xarios.

UNIVERZÁLNOST

Pro všechny teploty okolního prostředí s modely speciálně navrženými pro vysoké nebo nízké teploty. Pro všechna vozidla, uzpůsobení pro panelovou nebo skříňovou izolaci. Pro použití k chlazení nebo mrazení, s volbou chladicích médií.

VÝHODY

  • Spolehlivost
  • Jednoduchost
  • Univerzálnost

Refrigeration Capacity

Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 3 750
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 2 010
Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) 2 250
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 1 300

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 1 900

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 1 770

Weight

- 22 kg

Compressor

Model Carrier 150
Displacement 146 cm3
n° of cylinders 6

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1,1 kg

Sound Pressure

High speed 54,5 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 874 x 205 mm

Řada VIENTO představuje základní řadu chladících jednotek, pouze s pohonem od motoru, určených pro vozy o objemu nákladového prostoru až 28 m3 s panelovou nebo přídavnou izolací. Řada VIENTO nabízí špičkový výkon od společnosti Carrier v lehkém, jednoduchém a extrémně univerzálním provedení. Cenově dostupná řada Viento je profesionální chladicí technologií přístupnou všem.

SPOLEHLIVOST

Kvalita od předního světového výrobce, na kterou se můžete spolehnout. Osvědčená technologie, vyzkoušena a otestovaná předchozími generacemi špičkových jednotek s přímým pohonem. Spolehlivý chladicí výkon a průtok vzduchu, který chrání kvalitu nákladu za všech podmínek.

JEDNODUCHOST

Snadná instalace, všechny jednotky mají mimořádně nízký profil a hmotnost. Snadná obsluha, ovládání v kabině a mikroprocesorové řízení, osvědčené mnoha lety používání v řadě Xarios.

UNIVERZÁLNOST

Pro všechny teploty okolního prostředí s modely speciálně navrženými pro vysoké nebo nízké teploty. Pro všechna vozidla, uzpůsobení pro panelovou nebo skříňovou izolaci. Pro použití k chlazení nebo mrazení, s volbou chladicích médií.

VÝHODY

  • Spolehlivost
  • Jednoduchost
  • Univerzálnost

Refrigeration Capacity

Capacity on road at 2400rpm 0°C (W) 3 750
Capacity on road at 2400rpm -20°C (W) 2 010
Capacity on road at 1000rpm 0°C (W) 2 250
Capacity on road at 1000rpm -20°C (W) 1 300

Heating Capacity

Heating system 18°C/-18°C (W) 1 900

Airflow
(High speed engine operation)

(AMCA 21085) m3/hr 1 770

Weight

- 22 kg

Compressor

Model Carrier 150
Displacement 146 cm3
n° of cylinders 6

Refrigerant

Type R-404A
Charge 1,1 kg

Sound Pressure

High speed 54,5 dBA

Unit

Dimensions (D x W x H) 505 x 874 x 205 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat