Viento 350 R134a

Jednoduchá jednotka pouze s pohonem od motoru vozidla určená pro dodávky

VÝHODY:

  • Spolehlivost
  • Jednoduchost
  • Univerzálnost

Řada VIENTO představuje základní řadu chladících jednotek, pouze s pohonem od motoru, určených pro vozy o objemu nákladového prostoru až 28 m3 s panelovou nebo přídavnou izolací. Řada VIENTO nabízí špičkový výkon od společnosti Carrier v lehkém, jednoduchém a extrémně univerzálním provedení. Cenově dostupná řada Viento je profesionální chladicí technologií přístupnou všem.

SPOLEHLIVOST

Kvalita od předního světového výrobce, na kterou se můžete spolehnout. Osvědčená technologie, vyzkoušena a otestovaná předchozími generacemi špičkových jednotek s přímým pohonem. Spolehlivý chladicí výkon a průtok vzduchu, který chrání kvalitu nákladu za všech podmínek.

JEDNODUCHOST

Snadná instalace, všechny jednotky mají mimořádně nízký profil a hmotnost. Snadná obsluha, ovládání v kabině a mikroprocesorové řízení, osvědčené mnoha lety používání v řadě Xarios.

UNIVERZÁLNOST

Pro všechny teploty okolního prostředí s modely speciálně navrženými pro vysoké nebo nízké teploty. Pro všechna vozidla, uzpůsobení pro panelovou nebo skříňovou izolaci. Pro použití k chlazení nebo mrazení, s volbou chladicích médií.

VÝHODY

  • Spolehlivost
  • Jednoduchost
  • Univerzálnost

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 3 074
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 550
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 180
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 910

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 1 600

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 1 660

Hmotnost

22 kg

Kompresor

Model Carrier 160
Počet válců 6
Zdvihový objem 164 cm3

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1,1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 54,5 dBA

Jednotka

Rozměry 505 x 874 x 205 mm

Řada VIENTO představuje základní řadu chladících jednotek, pouze s pohonem od motoru, určených pro vozy o objemu nákladového prostoru až 28 m3 s panelovou nebo přídavnou izolací. Řada VIENTO nabízí špičkový výkon od společnosti Carrier v lehkém, jednoduchém a extrémně univerzálním provedení. Cenově dostupná řada Viento je profesionální chladicí technologií přístupnou všem.

SPOLEHLIVOST

Kvalita od předního světového výrobce, na kterou se můžete spolehnout. Osvědčená technologie, vyzkoušena a otestovaná předchozími generacemi špičkových jednotek s přímým pohonem. Spolehlivý chladicí výkon a průtok vzduchu, který chrání kvalitu nákladu za všech podmínek.

JEDNODUCHOST

Snadná instalace, všechny jednotky mají mimořádně nízký profil a hmotnost. Snadná obsluha, ovládání v kabině a mikroprocesorové řízení, osvědčené mnoha lety používání v řadě Xarios.

UNIVERZÁLNOST

Pro všechny teploty okolního prostředí s modely speciálně navrženými pro vysoké nebo nízké teploty. Pro všechna vozidla, uzpůsobení pro panelovou nebo skříňovou izolaci. Pro použití k chlazení nebo mrazení, s volbou chladicích médií.

VÝHODY

  • Spolehlivost
  • Jednoduchost
  • Univerzálnost

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 3 074
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 550
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 180
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 910

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 1 600

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 1 660

Hmotnost

22 kg

Kompresor

Model Carrier 160
Počet válců 6
Zdvihový objem 164 cm3

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1,1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 54,5 dBA

Jednotka

Rozměry 505 x 874 x 205 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat