Vatna 400 H-B

Eutektická technologie pro dodávková vozidla

VÝHODY:

  • Jednoduché použití
  • Efektivně vynaložené náklady
  • Flexibilita

Řada VATNA představuje eutektický chladicí systém určený pro distribuci zmrazených potravin a zmrzlin ve skříních s objemem od 5 do 23 m3.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

Jednotky VATNA pracují automaticky na principu eutektických chladicích desek využívajících chladivo R404A. Mohou být připojeny i přes noc.
Chladicí výkon je pak uvolňován za denního provozu.
V noci připojíte, během celého dne můžete dodávat.

EFEKTIVNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY

Jednotky pracují automaticky vyžadující pouze omezenou údržbu. Nicméně přístupnost je zlepšena tak, že údržba je snadná a vyžaduje pouze snížené náklady.
Maximální zatížení je možné díky nízké tloušťce použitých desek.

FLEXIBILITA

Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.

VÝHODY:

  • Jednoduché použití
  • Efektivně vynaložené náklady
  • Flexibilita

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Model VATNA 407- 7 desek VATNA 408- 8 desek
Akumulovaný výkon 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Hmotnost

Kondenzátor vpředu 185 kg
Kondenzátor dole 195 kg
Deska 85 kg

Kompresor poháněný motorem

Model CT423
Zdvihový objem 258 cm3
Počet válců 2

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50 Hz

Chladivo

Typ R-404A

Jednotka

Kondenzátor vpředu, rozměry (h x š x v) 555 x 1270 x 500 mm
Kondenzátor dole, rozměry (h x š x v) 570 x 1250 x 515 mm

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Model VATNA 407- 7 desek VATNA 408- 8 desek
Akumulovaný výkon 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Hmotnost

Kondenzátor vpředu 185 kg
Kondenzátor dole 195 kg
Deska 85 kg

Kompresor poháněný motorem

Model CT423
Zdvihový objem 258 cm3
Počet válců 2

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50 Hz

Chladivo

Typ R-404A

Jednotka

Kondenzátor vpředu, rozměry (h x š x v) 555 x 1270 x 500 mm
Kondenzátor dole, rozměry (h x š x v) 570 x 1250 x 515 mm

Řada VATNA představuje eutektický chladicí systém určený pro distribuci zmrazených potravin a zmrzlin ve skříních s objemem od 5 do 23 m3.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

Jednotky VATNA pracují automaticky na principu eutektických chladicích desek využívajících chladivo R404A. Mohou být připojeny i přes noc.
Chladicí výkon je pak uvolňován za denního provozu.
V noci připojíte, během celého dne můžete dodávat.

EFEKTIVNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY

Jednotky pracují automaticky vyžadující pouze omezenou údržbu. Nicméně přístupnost je zlepšena tak, že údržba je snadná a vyžaduje pouze snížené náklady.
Maximální zatížení je možné díky nízké tloušťce použitých desek.

FLEXIBILITA

Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.

VÝHODY:

  • Jednoduché použití
  • Efektivně vynaložené náklady
  • Flexibilita

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Model VATNA 407- 7 desek VATNA 408- 8 desek
Akumulovaný výkon 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Hmotnost

Kondenzátor vpředu 185 kg
Kondenzátor dole 195 kg
Deska 85 kg

Kompresor poháněný motorem

Model CT423
Zdvihový objem 258 cm3
Počet válců 2

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50 Hz

Chladivo

Typ R-404A

Jednotka

Kondenzátor vpředu, rozměry (h x š x v) 555 x 1270 x 500 mm
Kondenzátor dole, rozměry (h x š x v) 570 x 1250 x 515 mm

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Model VATNA 407- 7 desek VATNA 408- 8 desek
Akumulovaný výkon 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Hmotnost

Kondenzátor vpředu 185 kg
Kondenzátor dole 195 kg
Deska 85 kg

Kompresor poháněný motorem

Model CT423
Zdvihový objem 258 cm3
Počet válců 2

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50 Hz

Chladivo

Typ R-404A

Jednotka

Kondenzátor vpředu, rozměry (h x š x v) 555 x 1270 x 500 mm
Kondenzátor dole, rozměry (h x š x v) 570 x 1250 x 515 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat