Pulsor 600 MT

Konstantní chladicí výkon po celý den

VÝHODY

  • Revoluce chladícího řetězce
  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Zajištění udržitelnosti
  • Vysoký výkon při volnoběhu
  • Nepřekonatelná technologie
pharma-select-logo

Udržování konstantního chladicího výkonu po celou dobu intenzivního zavážení je každodenní náročný úkol. Když vybíráte chladicí jednotku, musíte si být jisti, že vám pomůže dodávat zákazníkům zboží, které je vždy v perfektním stavu.

POTŘEBA VYSOKÉHO VÝKONU…

Časté zastávky, mnohokrát otevřené dveře, dopravní zácpy, zboží vyžadující různé teploty, zboží citlivé na výkyvy teploty – to vše brání snadnému udržování chladicího řetězce. Pro udržení správné teploty musí vaše chladicí jednotka poskytovat neustále možnosti rychlého poklesu teploty a vysokého výkonu.

…DOKONCE I PŘI VOLNOBĚHU

Konvenční chladicí jednotky závisí na otáčkách motoru a dosahují optimální výkon při 2400 ot/min. Avšak během dodávek ve městě pracuje vaše dodávka 90 % času na nižší otáčky (pod 2400 ot/min)*. To snižuje chladicí výkon a znesnadňuje udržování správné teploty pro vaše zboží.
* Ve standardním rozvozovém cyklu ve městě

NAŠE ODPOVĚĎ: Revoluční řada Pulsor. Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.

VÝHODY

  • Revoluce chladícího řetězce
  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Zajištění udržitelnosti
  • Vysoký výkon při volnoběhu
  • Nepřekonatelná technologie

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) 2 375 2 375 2 375
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Výkon při elektropohonu (W) 0 °C 3 985 3 450 2 755
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 2 180 1 950 1 585

Topný výkon

Topný systém (W) 3 000 2 100 1 500
Elektropohon (W) 3 000 2 100 1 500

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 1 490 1 015 695

Hmotnost

Jednotka s režimy pohonu od motoru a elektropohonu 98 kg
Výparník MCL1100 30 kg
Výparník MCL850 22 kg
Výparník MCS600 17 kg

Compressor

Model BS330/MS330
Zdvihový objem 32,7 cm3
Počet válců

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50-60 Hz
Jmenovitý výkon V závislosti na konfiguraci

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 2,1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry kondenzátorů (h x š x v) 579 x 1289 x 353 mm

Příklad konfigurace pro více teplot

carrier-pulsor-600-mt-mounting

Udržování konstantního chladicího výkonu po celou dobu intenzivního zavážení je každodenní náročný úkol. Když vybíráte chladicí jednotku, musíte si být jisti, že vám pomůže dodávat zákazníkům zboží, které je vždy v perfektním stavu.

POTŘEBA VYSOKÉHO VÝKONU…

Časté zastávky, mnohokrát otevřené dveře, dopravní zácpy, zboží vyžadující různé teploty, zboží citlivé na výkyvy teploty – to vše brání snadnému udržování chladicího řetězce. Pro udržení správné teploty musí vaše chladicí jednotka poskytovat neustále možnosti rychlého poklesu teploty a vysokého výkonu.

…DOKONCE I PŘI VOLNOBĚHU

Konvenční chladicí jednotky závisí na otáčkách motoru a dosahují optimální výkon při 2400 ot/min. Avšak během dodávek ve městě pracuje vaše dodávka 90 % času na nižší otáčky (pod 2400 ot/min)*. To snižuje chladicí výkon a znesnadňuje udržování správné teploty pro vaše zboží.
* Ve standardním rozvozovém cyklu ve městě

NAŠE ODPOVĚĎ: Revoluční řada Pulsor. Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.

VÝHODY

  • Revoluce chladícího řetězce
  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Zajištění udržitelnosti
  • Vysoký výkon při volnoběhu
  • Nepřekonatelná technologie

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

  MCL 1100 MCL 850 MCS 600
Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) 2 375 2 375 2 375
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 3 930 3 390 2 725
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 2 170 1 930 1 575
Výkon při elektropohonu (W) 0 °C 3 985 3 450 2 755
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 2 180 1 950 1 585

Topný výkon

Topný systém (W) 3 000 2 100 1 500
Elektropohon (W) 3 000 2 100 1 500

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 1 490 1 015 695

Hmotnost

Jednotka s režimy pohonu od motoru a elektropohonu 98 kg
Výparník MCL1100 30 kg
Výparník MCL850 22 kg
Výparník MCS600 17 kg

Compressor

Model BS330/MS330
Zdvihový objem 32,7 cm3
Počet válců

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 400/3/50-60 Hz
Jmenovitý výkon V závislosti na konfiguraci

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 2,1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry kondenzátorů (h x š x v) 579 x 1289 x 353 mm

Příklad konfigurace pro více teplot

carrier-pulsor-600-mt-mounting

VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
E-DRIVE TECHNOLOGIE
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat