Pulsor 300

Konstantní chladicí výkon po celý den

VÝHODY

  • Revoluce chladícího řetězce
  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Zajištění udržitelnosti
  • Vysoký výkon při volnoběhu
  • Nepřekonatelná technologie
pharma-select-logo

Udržování konstantního chladicího výkonu po celou dobu intenzivního zavážení je každodenní náročný úkol. Když vybíráte chladicí jednotku, musíte si být jisti, že vám pomůže dodávat zákazníkům zboží, které je vždy v perfektním stavu.

POTŘEBA VYSOKÉHO VÝKONU…

Časté zastávky, mnohokrát otevřené dveře, dopravní zácpy, zboží vyžadující různé teploty, zboží citlivé na výkyvy teploty – to vše brání snadnému udržování chladicího řetězce. Pro udržení správné teploty musí vaše chladicí jednotka poskytovat neustále možnosti rychlého poklesu teploty a vysokého výkonu.

…DOKONCE I PŘI VOLNOBĚHU

Konvenční chladicí jednotky závisí na otáčkách motoru a dosahují optimální výkon při 2400 ot/min. Avšak během dodávek ve městě pracuje vaše dodávka 90 % času na nižší otáčky (pod 2400 ot/min)*. To snižuje chladicí výkon a znesnadňuje udržování správné teploty pro vaše zboží.
* Ve standardním rozvozovém cyklu ve městě

NAŠE ODPOVĚĎ: Revoluční řada Pulsor. Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.

VÝHODY

  • Revoluce chladícího řetězce
  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Zajištění udržitelnosti
  • Vysoký výkon při volnoběhu
  • Nepřekonatelná technologie

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MCS 600
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 575
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 300
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 550
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 1 300
Výkon při elektropohonu (W) 0 °C 2 610
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 1 310

Topný výkon

Topný systém (W) 1 500
Elektropohon (W) 1 500

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 710

Hmotnost

Jednotka s režimy pohonu od motoru a elektropohonu 91 kg
Výparník 17 kg

Kompresor

Model BS330/MS330
Zdvihový objem 32,7 cm3
Počet válců

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Jmenovitý výkon 4 500

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,6 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57 dBA

Jednotka

Rozměry kondenzátorů (h x š x v) 577 x 1124 x 235 mm

*Výkony  elektroprovozu jsou udávány pro verze 400V

**Výkony  elektroprovozu se vztahují  k verzím dle napětí ( 400V nebo 230V)

Udržování konstantního chladicího výkonu po celou dobu intenzivního zavážení je každodenní náročný úkol. Když vybíráte chladicí jednotku, musíte si být jisti, že vám pomůže dodávat zákazníkům zboží, které je vždy v perfektním stavu.

POTŘEBA VYSOKÉHO VÝKONU…

Časté zastávky, mnohokrát otevřené dveře, dopravní zácpy, zboží vyžadující různé teploty, zboží citlivé na výkyvy teploty – to vše brání snadnému udržování chladicího řetězce. Pro udržení správné teploty musí vaše chladicí jednotka poskytovat neustále možnosti rychlého poklesu teploty a vysokého výkonu.

…DOKONCE I PŘI VOLNOBĚHU

Konvenční chladicí jednotky závisí na otáčkách motoru a dosahují optimální výkon při 2400 ot/min. Avšak během dodávek ve městě pracuje vaše dodávka 90 % času na nižší otáčky (pod 2400 ot/min)*. To snižuje chladicí výkon a znesnadňuje udržování správné teploty pro vaše zboží.
* Ve standardním rozvozovém cyklu ve městě

NAŠE ODPOVĚĎ: Revoluční řada Pulsor. Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.

VÝHODY

  • Revoluce chladícího řetězce
  • Nízké náklady na vlastnictví
  • Zajištění udržitelnosti
  • Vysoký výkon při volnoběhu
  • Nepřekonatelná technologie

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  MCS 600
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 575
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 300
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 2 550
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 1 300
Výkon při elektropohonu (W) 0 °C 2 610
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 1 310

Topný výkon

Topný systém (W) 1 500
Elektropohon (W) 1 500

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 710

Hmotnost

Jednotka s režimy pohonu od motoru a elektropohonu 91 kg
Výparník 17 kg

Kompresor

Model BS330/MS330
Zdvihový objem 32,7 cm3
Počet válců

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Jmenovitý výkon 4 500

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 1,6 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57 dBA

Jednotka

Rozměry kondenzátorů (h x š x v) 577 x 1124 x 235 mm

*Výkony  elektroprovozu jsou udávány pro verze 400V

**Výkony  elektroprovozu se vztahují  k verzím dle napětí ( 400V nebo 230V)

VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
E-DRIVE TECHNOLOGIE
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat