Vector E

Jednotka je vybavena pouze elektropohonem s vysokým výkonem, nízkou hlučností a potřebnou regulaci nízkých chladicích teplot.

VÝHODY:

  • Maximalizace provozní doby
  • Ochrana nákladu
  • Zajištění udržitelnosti
  • Pouze elektropohon

Jednotka je vybavena pouze elektropohonem s vysokým výkonem, nízkou hlučností a potřebnou regulaci nízkých chladicích teplot.

VÝHODY:

  • Maximalizace provozní doby
  • Ochrana nákladu
  • Zajištění udržitelnosti
  • Pouze elektropohon

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 15 400
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 9 100

Topný výkon

Elektropohon (18 °C/-18 °C) (W) 5 800

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze R 623 kg

Kompresor

Model 06D41
Zdvihový objem 660 cm3
Počet válců 6

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 5 kg

Akustický tlak

Standardně 68 dBA

Jednotka

Rozměry (š x h x v) 2050 x 430 x 2227 mm
Otvor skříně d 1700 x v 1170 mm

Jednotka je vybavena pouze elektropohonem s vysokým výkonem, nízkou hlučností a potřebnou regulaci nízkých chladicích teplot.

VÝHODY:

  • Maximalizace provozní doby
  • Ochrana nákladu
  • Zajištění udržitelnosti
  • Pouze elektropohon

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 15 400
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 9 100

Topný výkon

Elektropohon (18 °C/-18 °C) (W) 5 800

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 4 800

Hmotnost
(včetně akumulátoru)

Verze R 623 kg

Kompresor

Model 06D41
Zdvihový objem 660 cm3
Počet válců 6

Chladivo

Typ R-404A
Náplň 5 kg

Akustický tlak

Standardně 68 dBA

Jednotka

Rozměry (š x h x v) 2050 x 430 x 2227 mm
Otvor skříně d 1700 x v 1170 mm
Podívejte se na video Vector® eCool™
E-DRIVE TECHNOLOGIE
Podívejte se na video Vector® HE 19