Passer au contenu principal
performance-single-zone-heat-pump-38MBRB

Thermopompe monozone PerformanceMC

38MBRB

Système à une seule zone avec cote SEER jusqu’à 16,5 et cote HSPF jusqu’à 10,4 pour des économies d’énergie améliorées.

Type Single-zone

Aperçu

Les systèmes sans conduits sont intrinsèquement rentables à utiliser. La thermopompe PerformanceMC 38MBRB est davantage améliorée grâce à un compresseur qui ajuste la charge de sortie, ce qui permet d’avoir un système plus efficace, quelle que soit la saison. Cet appareil optimise la consommation d’énergie dans un grand éventail de températures extérieures, avec une plage de climatisation allant jusqu’à 50 °C (122 °F) et une plage de chauffage allant jusqu’à -30 °C (-22 °F). Vous bénéficierez d’un grand confort à l’intérieur, peu importe la température à l’extérieur.

Voir les spécifications techniques

Voir la documentation produit

POURQUOI CE SYSTÈME SANS CONDUITS EST PARFAIT POUR VOUS
energy-savings-icon
Économies d’énergie

Jusqu’à 16,5 SEER et 10,4 HSPF pour plus d’économies d’énergie.

comfort-features-icon
Fonctions de confort

Fonctions de confort améliorées pour un meilleur contrôle de la température et un confort accru.

minimal-installation-icon
Installation minimale

Puisqu’il n’y a pas de conduits, l’installation est un jeu d’enfant : il n’est pas nécessaire de percer, de réparer ou de repeindre des murs!

zones-icon
Zones

Système à une zone.

warranty-icon
Garantie

Garantie limitée de dix ans sur les pièces si le produit est enregistré en temps opportun1.

1 Au propriétaire initial, lorsque le produit est utilisé dans une résidence occupée par le propriétaire, une garantie limitée de 10 ans sur les pièces est offerte au moment de l’enregistrement en temps voulu de votre nouvel équipement. La durée de la garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours. Les territoires de compétence où les avantages conférés par une garantie ne peuvent pas être conditionnels à l’enregistrement du produit octroient automatiquement une garantie limitée de dix ans sur les pièces. Voir le certificat de garantie pour obtenir tous les détails.